Rockwell Automation 宣布 PowerFlex 700S 大功率交流变频器已于 2020 年 6 月 30 日停产,不再销售。本声明仅适用于 400/480V(交流)下的 200 Hp/132 kW 及更高,或者 600/690V(交流)下的 150 Hp/160 kW 及更高的变频器(框架尺寸 9…14)。PowerFlex 755 变频器系列包括范围丰富的额定功率,可以提供易用性、应用灵活性以及高性能。
为支持您完成过渡,我们建议您迁移到 PowerFlex 755 交流变频器。有关更多信息,请参阅 PowerFlex 700S 大功率变频器至 PowerFlex 755 变频器的迁移简介
Rockwell Automation 宣布 PowerFlex 700S 小功率变频器将于 2023 年 6 月 30 日停产,不再销售。这包括具有以下额定功率的变频器:
- 200 到 240V:0.37 到 66 kW/0.5 到 100 Hp/2.2 到 260 A
- 380 到 480V:0.37 到 132 kW/0.5 到 200 Hp/1.1 到 260 A
- 500 到 600V:1 到 150 Hp/1.7 到 144 A
- 690V:45 到 132 kW/52 到 142 A
PowerFlex 755 或 PowerFlex 755TS 变频器系列具有广泛的额定功率,可以提供易用性、应用灵活性与高性能。
概览
我们的 PowerFlex® 700S 交流变频器可为要求极为严苛的独立、协调驱动控制和变频器系统应用提供经过优化的集成。PowerFlex 700S 提供的 DriveLogix 选件采用高性能 Logix 引擎,并结合了 PowerFlex 交流变频器的强劲性能和灵活控制,可以提供功能强大且经济实用的 PowerFlex 变频器和控制解决方案。
- 额定功率
- 200 到 240V:0.37 到 66 kW/0.5 到 100 Hp/2.2 到 260 A
- 380 到 480V:0.37 到 132 kW/0.5 到 200 Hp/1.1 到 260 A
- 500 到 600V:1 到 150 Hp/1.7 到 144 A
- 690V:45 到 132 kW/52 到 142 A
- IP20 NEMA/UL Type 1
- V/Hz 控制、采用 FORCE™ 技术的矢量控制和永磁电机控制
- Zero Stacking™ 变频器或并排安装可节省盘柜空间并降低安装成本
- 使用插拔式控制端子块,可以方便地接线和快速分离
- 由于采用经过优化的全球电压设置,可在世界各地快速设置
- 公共母线功能
- SynchLink™ 光纤链路可用于高水平变频器协调和数据传输
- 交流或直流公共母线配置可实现独立或多重驱动器解决方案
- 用户功能库无需 PLC 即可提供逻辑功能
- 可选的 DriveLogix™ 嵌入式控制可用于进行应用编程并控制辅助功能
- 通过可选的集成式 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
- 与 PowerFlex® 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间
提供嵌入式安全选件
安全转矩中断选件经过认证符合 PLd/SIL2 Cat 3。无需断开驱动器电源即可移除电机旋转动力,能够在安全系统接到请求后更快速地启动。所有安全选件可作为套件提供以供用户安装
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 | PFLEX-BR008 |
认证
- 达到或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
- ABS
- ATEX 认证
- CE 认证
- C-Tick
- cUL 认证
- IEC(设计要求)
- KCC
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),安全断开扭矩选件(对于 2022 年 6 月 19 日之前制造的变频器)
- UL 认证