概述
- 提供 Mil 810 规范坠落试验等级以及 IP65 密封(防尘和防水)
- 工作温度范围为 -10…50 °C (14…122 °F)
- 包含阳光下可见彩色 LCD
- 提供 128 MB 内部存储器
- 支持最大 16 GB 的安全数字 (SD) 卡
- 可使用 Emonitor®预测性维修分析软件
- 包括数据采集器、电池、全局电源、通信电缆分接器、手带、防尘帽套件、运输箱、橡胶缓冲套和操作系统 CD
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Dynamix 2500 便携式数据采集器产品简介 | 1441-PP001 |
认证
- CE 认证
- CSA 认证
- C-Tick
- cULus 列名
应用项目
Dynamix™ 2500 数据采集器非常适合对风机、泵、电机、压缩机、传送带、搅拌机、离心机、锤式粉碎机和变速箱进行趋势分析和诊断机械振动测量。这些采集器也适合以下现场分析:
- 机械不平衡
- 共振问题,包括基础不牢、机械运行速度设置得过于接近结构频率以及管道和/或过程引起的频率
- 启动或关闭期间的机器运动
- 保留机器振动的时间记录,以进行远程分析
- 多渠道机器培训(使用非路径模式,可以收集和比较多达 4 个通道的振动数据)