Torres luminosas Control Tower 855

As torres luminosas Control Tower™ cód. cat. 855 fornecem múltiplas indicações de status de sua aplicação. Elas estão disponíveis em três tamanhos com classificação UL tipo 4/4X/13, IP65, para atender às aplicações mais exigentes para montagem em painel ou máquina. Temos uma ampla variedade de funções de luzes e sons, cores, tensões e opções de montagem. Oferecemos torres luminosas como módulos separados de luz e som ou pré-montadas, para maior flexibilidade.

Torres luminosas Control Tower de 30 mm, 50 mm, 70 mm, cód. cat. 855
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Disponível nos tamanhos 30 mm, 50 mm e 70 mm
  • Módulos luminosos indicadores de status permanentes e intermitentes
  • Módulos de som piezo contínuos ou pulsantes
  • Configurações empilháveis de 1 a 5 módulos de altura
  • Várias opções de montagem
  • Bornes instalados na parte superior em todas as bases
  • Bases DeviceNet disponíveis 

Módulos de som em estilo transdutor 855T
Nossos módulos de som estão disponíveis em até 15 tons, com volume, frequência e velocidade ajustáveis. Para ouvir uma opção, selecione qualquer tom na tabela abaixo.

Módulos de som em estilo transdutor [.WAV]
Gongo 1  Gongo 2 Gongo 3 Variável (500 Hz) Contínuo (500 Hz)
Contínuo (1500 Hz) Emergência Interrompido (500 Hz) Interrompido (1500 Hz) Ascendente
Descendente Sinal (100 Hz) Onda senoidal Buzina Triangular

Comparação de produtos


Luminárias Compact Control Tower™

 Control Tower™ Luminárias

Cód. cat.

855D

855F

855E

855T

Tamanho

30 mm

70 mm

50 mm

70 mm

Classificações ambientais

UL Tipo 4/4X/13, IP65
Uso interno e externo

UL Tipo 4/4X/13, IP65
Uso interno e externo

UL Tipo 4/4X/13, IP65 em todas as bases, luminárias e módulos de som superiores
Uso interno e externo

UL Tipo 4/4X/13, IP65 em todas as bases, luminárias piezoelétricas com som e superiores (som e luz com módulos combinados são IP54)
Uso interno e externo

Fácil montagem, fiação da base e troca de lâmpada

Não é necessário montar - todas as torres vêm montadas, com fiação e testadas de fábrica

Não é necessário montar - todas as torres vêm montadas, com fiação e testadas de fábrica

Montagem e manutenção sem ferramentas, coberturas de “torcer para tirar” para troca rápida de lâmpada, borne montado superiormente para fácil fiação da base

Montagem e manutenção sem ferramentas, coberturas de “torcer para tirar” para troca rápida de lâmpada, borne montado superiormente para fácil fiação da base

Tipos de iluminação

LED

LED

Incandescente, LED montado em soquete ou estroboscópico

Incandescente, LED montado em soquete ou estroboscópico

Cores das lentes

Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente

Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente

Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente

Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente

Opções de base montada em poste

De superfície, tubo de 10 cm e tubo de 25 cm

De superfície, tubo de 10 cm e tubo de 25 cm

Bases de 10, 25, 40, 60 e 80 cm

10, 25, 40, 60 e 80 cm – bases de alumínio ou aço inoxidável

Outras opções de montagem em base

Suporte vertical, adaptador de conduíte e base de engate rápido

Suporte vertical, adaptador de conduíte e base de engate rápido

Bases de montagem em superfície (as bases de montagem em superfície também têm opções com rosca de 1/2 NPT, PG16 e M20), bases de montagem vertical e de engate rápido

Bases de montagem em superfície (as bases de montagem em superfície também têm opções com rosca de 1/2 NPT, PG16 e M20), bases de montagem vertical e de engate rápido

Cores do invólucro

Invólucro com base preto ou cinza

Invólucro com base preto

Invólucro com base preto ou cinza

Invólucro com base preto ou cinza

Opções de som

Módulos de som piezoelétricos com um ou dois tons

Módulos de som piezoelétricos com um ou dois tons

Módulos de som piezoelétricos com um ou dois tons

Módulos de som de transdutor ou piezoelétricos disponíveis com um ou dois tons (os módulos de som são UL Tipo 12, IP54), os tipos e módulos piezoelétricos também estão disponíveis em 4/4X

Conectividade

Conectividade padrão

Conectividade padrão

Conectividade padrão

Conectividade padrão ou DeviceNet

Opções de tensão

Bases disponíveis em: 24 Vca/cc, 120 Vca, 240 Vca como ofertas padrão

Bases disponíveis em: 24 Vca/cc, 120 Vca, 240 Vca como ofertas padrão

Todos os módulos disponíveis em: 12 Vca/cc, 24 Vca/cc, 120 Vca, 240 Vca como ofertas padrão

Todos os módulos disponíveis em: 12 Vca/cc, 24 Vca/cc, 120 Vca, 240 Vca como ofertas padrão

Caixa de conexão de poste

Montagem em superfície, vertical e magnética

Montagem em superfície, vertical e magnética

Padrões

Listado no cULus, CE

Listado no cULus, CE

Listado no cULus e CE para todos os componentes

Listado no cULus e CE para todos os componentes

Temperatura em operação

-25 a +50 °C
(-13 a +122 °F)

-25 a +60 °C
(-13 a +140 °F)

-25 a +50 °C
(-13 a +122 °F)

-25 a +70 °C
(-13 a +158 °F)

Material

Policarbonato - bases, tampa, tampa das lentes, invólucro do módulo de som, lentes e soquete da lâmpada

Policarbonato - bases, tampa, tampa das lentes, invólucro do módulo de som, lentes e soquete da lâmpada

Policarbonato (sem módulo de som) - bases, tampa, tampa das lentes, lentes e soquete da lâmpada

Policarbonato - bases, tampa, tampa das lentes, invólucro do módulo de som, lentes e soquete da lâmpada

Especificações

TítuloNúmeroFazer download do
Dados técnicos de especificações de sinalização855-TD001

Certificações

  • Identificado CE (somente 855T, 855E e 855F)
  • Listado no cULus — Arquivo Nº E14840; Guias Nº NKCR, NKCR7

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Documentação

TítuloNúmeroFazer download do
Folheto de soluções de sinalização855-BR001
Características gerais das soluções de sinalização855-BR002
Dados técnicos de especificações de sinalização855-TD001
Mais publicações sobre dispositivos de sinalização na Literature LibraryTodos os idiomas

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.