Unidade de liberação de solenoide de chave com segredo

A nossa unidade de liberação de solenoide de chave com segredo isola as máquinas eletricamente para aprimorar a segurança de acesso. A unidade consiste em um interruptor rotativo e um solenoide. A chave com segredo poderá ser removida quando um sinal externo for fornecido ao seu mecanismo interno de travamento por solenoide. Uma luz indicadora na unidade de liberação de solenoide mostra quando a chave com segredo pode ser removida—isto é, quando a alimentação é aplicada ao solenoide. O sinal do solenoide somente precisa estar presente quando a remoção da chave for necessária.

Unidade de liberação de solenoide de chave com segredo cód. cat. 440T
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • A operação direct drive abre positivamente os contatos
  • Monitoração do solenoide integral
  • Chave travada até o sinal de liberação ser aplicado
  • Indicador de status de 'sem chave' iluminado ou em neon
  • Construção de aço inoxidável 316L
  • Opções do solenoide de 24 Vcc, 110 Vca ou 230 Vca
  • Dispositivo de proteção contra poeira de aço inoxidável à prova d'água
  • Aprovação UL e CSA nas chaves
  • Unidades com uma ou várias chaves disponíveis
  • Montagem do cilindro de código substituível
  • Disponível com até quatro chaves

Informação adicional

Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com as soluções de segurança integradas da Rockwell Automation. Compreendemos os desafios do chão-de-fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

A Rockwell Automation tem uma equipe de segurança global de consultores para auxiliar você em qualquer etapa de um projeto de proteção—desde assistência com padrões e treinamento até a validação e partida. Saiba mais sobre esses serviços de segurança.

Especificações

TítuloNúmeroFazer download do
Unidade de liberação da chave solenoide - SRUE 440T-IN031

Certificações

  • BG
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Conformidade com as normas

  • EN 1954-1
  • IEC/EN 60204-1
  • EN 1088
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ISO 13849-1
  • ISO 12100-1 e 2
  • ISO 14119
  • GS-ET-19
  • AS 4024.1

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Documentação

TítuloNúmeroFazer download do
Folheto de chaves de segurançaGLSAFE-BR002
Unidade de liberação da chave solenoide - SRUE 440T-IN031
Mais publicações sobre chave de intertravamento de segurança na Literature LibraryTodos os idiomas

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Construtor de automação de segurança — Projeto de sistema de segurança aprimorado que inclui layout de sistema de segurança, seleção de produto e análise de segurança para ajudar a atender aos requisitos do nível de desempenho (PL) de segurança das máquinas estabelecidos pela ISO 13849-1.
  • Centro de recursos de segurança — Acesse relatórios técnicos, vídeos, apresentações, simulações e outras ferramentas atuais relacionadas à segurança.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.