Controladores CompactLogix 5370 1769

Nossos controladores CompactLogix™ 5370 cód. cat. 1769 são parte do sistema Integrated Architecture®. Esses controladores incluem segurança integrada e usam o mesmo software de programação, protocolo de rede e recursos de informação de todos os controladores Logix. Isso proporciona um ambiente comum de desenvolvimento para todas as disciplinas de controle. Ferramentas e recursos consistentes ajudam os usuários a reduzir os custos de investimento em engenharia, facilitam o diagnóstico e a localização de falhas e aceleram o lançamento de produtos no mercado para aplicações de pequeno a médio porte.

Controladores de automação programáveis CompactLogix 5370 cód. cat. 1769
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Ideais para aplicações de pequeno a médio porte que exigem baixos movimento do eixo e contagens de pontos de E/S
  • Oferece suporte para movimento integrado em Ethernet/IP™ para expansibilidade maximizada
  • Proporciona suporte a topologias de rede de anel de nível de dispositivo (DLR) para aumentar a resistência de rede
  • Elimina a necessidade de baterias de lítio com armazenamento de energia incorporado
  • Inclui cartão digital seguro (SD) de até 2 GB para gravar e recuperar programas rapidamente
  • Tem tamanho menor para aproveitamento máximo do espaço no gabinete
  • Suporta Kinematics até 2 eixos para robótica articulada simples
  • Oferece recurso de soquete aberto para suporte a Modbus TCP, e também dispositivos como impressoras, leitores de códigos de barras e servidores
  • Permite conectar opções de IHM expansíveis do portfólio do PanelView™ Plus aos terminais gráficos PanelView 800 para recursos simples
  • Disponível com proteção contra ambientes agressivos

Controladores de segurança Compact GuardLogix®

  • Fornecem segurança e movimento integrados em um controlador
  • Suportam segurança integrada até SIL 3, PLe CAT 4

Controladores On-Machine

  • Fornece controle de movimento e segurança padrão para aplicações On-Machine™
  • Fornece movimento integrado até 16 eixos em Ethernet/IP
  • Minimizam o hardware no painel de controle com instalação diretamente na máquina
  • Ajuda a proteger contra poeira e água, com proteção contra jato de líquido com classificação IP67
  • Oferece controle de segurança integrado até SIL 3, PLe, CAT 4 em uma versão On-Machine

Comparação de produtos

Série do controlador

Máximo de memória de usuário

Máximo de pontos de E/S

Integração a módulo de E/S

Eixos de posicionamento e movimento máximos

Recursos adicionais

5370 L3

3 MB 960 Compact I/O 1769 16

Oferecem recursos adicionais para áreas classificadas no modelo Sem energia armazenada (NSE)

5370 L2

1 MB 160 Compact I/O 1769 4

Fornecem E/S e fonte de alimentação incorporada

Suporte a E/S analógica universal

5370 L1

1 MB 96 POINT I/O 1734 2

Fornecem E/S e fonte de alimentação incorporada

Compact GuardLogix 5370

Padrão: 1, 2 ou 3 MB

Segurança: 0,5, 1 ou 1,5 MB

960 Compact I/O 1769 4, 8 ou 16 Até 30 módulos de expansão

Informação adicional

  • As soluções Integrated Architecture da Rockwell Automation® fornecem a base para conduzir a otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo que você reaja de forma competitiva à economia e às mudanças nas demandas do consumidor.
  • Fabricantes de máquinas podem obter uma gama completa de soluções de controle de máquinas, de componentes econômicos até sistemas altamente integrados.
  • Assista ao nosso vídeo dos controladores CompactLogix 5370 para saber como esses controladores combinam o movimento integrado em EtherNet/IP, maior desempenho e o recurso Anel de nível de dispositivo (DLR) para oferecer a você as melhores alternativas para suas aplicações específicas.
  • Nosso sistema Midrange Architecture inclui uma série de controladores pequenos que expandem a aplicação da Integrated Architecture. Isso proporciona a você uma única plataforma de controle que inclui o desempenho e a conectividade necessárias em sua empresa.

Produtos CompactLogix 5370 1769 selecionados agora estão disponíveis com proteção contra ambientes agressivos

Produtos CompactLogix™ 5370 1769 selecionados agora estão disponíveis com proteção contra ambientes agressivos. A proteção contra ambientes agressivos ajuda a resguardar o produto e fornece uma camada de proteção contra contaminantes e umidade em ambientes corrosivos e severos. Os produtos padrão têm um sufixo "K" ao final do código de catálogo, como 1769-L30ERMK.

Para obter uma lista completa dos códigos de catálogo, clique na aba Seleção de produto CompactLogix 5370.

Especificações

TítuloNúmeroFazer download do
Dados técnicos de especificações de módulos de movimento integrado CompactLogix™1768-TD001
Dados técnicos dos controladores CompactLogix™1769-TD005
Dados técnicos de especificações de módulo de comunicação CompactLogix™1769-TD007
Dados técnicos de especificações de fonte de alimentação do CompactLogix™1769-TD008

Certificações

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • Ethernet/IP
  • KC
  • GOST-R
  • Indústria naval

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 ou o software Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para projetar e configurar seu sistema CompactLogix™ com controladores 5370.

Os controladores e módulos selecionados, junto com sua configuração de rede, determinam os pacotes de software adicionais necessários para configurar e programar seu sistema. O software obrigatório adicional pode incluir o software de configuração RSNetWorx e o software de comunicação RSLinx .

Para verificar a compatibilidade, visite a Central de download e compatibilidade de produtos.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Documentação

TítuloNúmeroFazer download do
Perfil do produto de controladores CompactLogix 5370 L31769-PP010
Perfil do produto de controladores CompactLogix 5370 L21769-PP011
Perfil do produto de controladores CompactLogix 5370 L11769-PP012
Perfil do produto de controladores Compact GuardLogix 53701769-PP014
Perfil do produto de Controladores Armor CompactLogix 5370 e Armor Compact GuardLogix 53701769-PP016
Guia de seleção do sistema Midrange ArchitectureIA-SG001
Guia de seleção do CompactLogix1769-SG001
Dados técnicos de especificações de posicionamento integrado CompactLogix1768-TD001
Dados técnicos de controladores CompactLogix1769-TD005
Dados técnicos de especificações de módulo de comunicação CompactLogix™1769-TD007
Dados técnicos de especificações de fonte de alimentação CompactLogix™1769-TD008
Instruções de instalação de Controladores Armor CompactLogix1769-IN021
Manual do guia rápido de controladores CompactLogix 5370 L3IASIMP-QS023
Manual do guia rápido de controladores CompactLogix 5370 L1IASIMP-QS024
Manual do usuário de controladores CompactLogix 53701769-UM021
Manual do usuário de controladores Compact GuardLogix 5370 1769-UM022
Manual de programação de procedimentos comuns de controladores Logix50001756-PM001
Manual de referência de considerações de projeto dos controladores Logix50001756-RM094
Manual de referência de segurança do conjunto de instruções da aplicação de segurança GuardLogix1756-RM095
Manual de referência de segurança dos controladores GuardLogix 5570 e Compact GuardLogix 53701756-RM099
Mais publicações do sistema CompactLogix na Literature LibraryTodos os idiomas

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • Integrated Architecture Builder — Selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
  • Motion Analyzer — Dimensione e combine adequadamente motores e inversores para sua aplicação.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos



Aplicações

As aplicações típicas para os controladores CompactLogix™ L2 e L3 5370 incluem:

  • Indexar tabelas
  • Máquinas de montagem automática
  • Embalagem — VFFS, HFFS intermitentes
  • CPW — Máquinas de enrolar bobinas, rebobinadeiras, cortadoras
  • Içamento e guindastes
  • Skids de processo

As aplicações típicas para os controladores CompactLogix L1 5370 incluem:

  • Sistemas de transferência
  • Alimentadores
  • Empacotadores de caixa e elevadores
  • Lâmina rotativa
  • Correias inteligentes
  • Embalagem — VFFS, HFFS intermitentes
  • Etiquetagem e embaladoras
  • Controles auxiliares

Estudos de caso dos controladores programáveis Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controladores programáveis Allen-Bradley® em suas aplicações.