Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Offers 5 and 8 10/100 Mbps fast Ethernet copper port versions
  • Allows for logical segmentation in a single switch, which reduces total number of switches needed
  • Enables network link redundancy and fast link recover with STP
  • Supports SNMP, alarm relay, and syslog allowing you to uncover errors before the network stops
  • Secures networks using Port Security to disable ports, or control end device connectivity based on MAC address
  • Provides secure connectivity with SSH and HTTPS

Comparação de produtos

Stratix 2000 Unmanaged Switch Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Ports 4...16 5, 8
Fiber Ports (Maximum) 2 0
Gig Ports (Maximum) 6 0
Redundant Power Inputs
STP, RSTP, MTSP Resiliency Protocols
EtherChannel (Link Aggregation)
MAC ID Port Security, Crypto (SSH, SNMP), HTTPS Access
Port Thresholds (Storm Control)
Port Mirroring
CIP Interface (Studio 5000 AOP and Faceplate)
VLANS

Especificações

TítuloNúmeroFazer download do
Stratix Ethernet Device Specifications Technical Data1783-TD001

Certificações

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use our FactoryTalk Network Manager software to monitor your network in perspective of your Stratix® switches.

Learn More

Additional software products are available from Rockwell Software.

Documentação

TítuloNúmeroFazer download do
Perfil do produto Switches ligeiramente gerenciados Stratix 2500ENET-PP014
Dados técnicos de especificações do dispositivo Ethernet Stratix1783-TD001
Referência rápida de Infraestrutura de redes industriais StratixENET-QR001
Manual do usuário dos Switches gerenciáveis Stratix 25001783-UM009
Mais publicações de Switches ligeiramente gerenciados Stratix 2500 na Literature LibraryTodos os idiomas

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Configuration & Selection Tools

Other Resources