O software IntelliCENTER® fornece a janela mais moderna para seu CCM. O software disponibiliza facilmente o diagnóstico em tempo real e a documentação do CCM para maximizar o desempenho do seu CCM e dos equipamentos relacionados. As exibições gráficas de unidades CCM individuais mostram dados de dispositivos e permitem que você veja rapidamente informações críticas de status. O recurso Assistente de integração permite criar automaticamente uma árvore de E/S no ambiente do Studio™ 5000 ou preencher automaticamente os dados do medidor no FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando informações do software IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy fornece a configuração automática e pré-configurada do FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de controle inteligente de motor no centro de controle de motores.
Visão geral
- A visualização da elevação permite a representação gráfica de todo o barramento CCM
- O indicador de status exibe a condição de cada controlador do motor
- O monitor de exibição mostra uma visão geral do CCM monitorado e permite que você altere os parâmetros de configuração
- As exibições da documentação personalizadas para o seu CCM incluem manuais, esquemas elétricos e lista de peças sobressalentes
- Grava log de eventos e armazena eventos que ocorrem com o CCM
- O Assistente de integração incorpora continuamente os CCMs do IntelliCENTER® ao software de programação Studio 5000™ e gera configurações de tags e de endereços IP automaticamente para dispositivos no CCM
- O IntelliCENTER Energy fornece a configuração automática e pré-configurada do FactoryTalk® EnergyMetrix™ para dispositivos no CCM e mostra, em tempo real, o consumo de energia e a tendência histórica para todos os dispositivos inteligentes no software IntelliCENTER
Ferramentas e recursos
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto Tecnologia IntelliCENTER com EtherNet/IP | MCC-BR003 | |
Guia de seleção CENTERLINE 2500 | 2500-SG001 | |
Guia de seleção de centros de controle de motores CENTERLINE 2100 | 2100-SG003 | |
Guia de seleção de controladores de média tensão CENTERLINE 1500 | 1500-SG001 | |
Centro de controle de motores CENTERLINE 1500 com IntelliCENTER Technology usando uma rede EtherNet/IP | 1500-TD001 | |
Centro de controle de motores CENTERLINE 2100 com IntelliCENTER Technology usando uma rede EtherNet/IP Dados técnicos | 2100-TD031 | |
Manual de referência dos centros de controle de motores CENTERLINE com tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP | MCC-RM001 | |
Manual do usuário do software IntelliCENTER | MCC-UM002 | |
IntelliCENTER ativo X técnica de aplicação | MCC-AT002 |
Liberações de software
- IntelliCENTER® Versão de software 2.0.3 Service Pack 4 (março de 2010)
O Service Pack 4 (SP4) pode ser aplicado somente no software IntelliCENTER versão 2.0.3. Ele fornece suporte adicional ao relé de sobrecarga eletrônico E3 Plus cód. cat. 193-EC5 com monitoração de energia e tensão para o PowerMonitor™ 3000 (versão 4). Ele também fornece integração do DriveExecutive com os inversores PowerFlex® 753 e PowerFlex 755.
- Versão de software IC 2.0.3 SP4
- Versão de software IC 2.0.3 SP4 somente ActiveX
- Notas da versão do software IC [PDF]
- Software IntelliCENTER® versão 1.4.7 Service Pack 5 (janeiro 2006)
O Service Pack 5 (SP5) pode ser aplicado apenas no software IntelliCENTER versão 1.4.7. Ele corrige uma anomalia na gravação de parâmetros em uma sobrecarga eletrônica E1 +. Ele também corrige uma anomalia rara que provocou valores serem informados incorretamente na exibição de monitor.