Controladores distribuídos de motores ArmorStart

Nossos controladores distribuídos de motores ArmorStart® são uma solução simples e econômica para sua arquitetura On-Machine. Esses controladores usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motor, alimentação trifásica e de controle, oferecendo várias opções de comunicação. Esses controladores fornecem uma solução integrada às redes EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e opções para instalações de segurança. O ArmorStart é ideal para aplicações automotivas, manuseio de materiais e empacotamento.

Controladores distribuídos de motores ArmorStart
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Oferece recursos de comunicação EtherNet/IP™ ou DeviceNet™ e tecnologia de chaveamento incorporada
  • Oferece meios de desconexão local, E/S de campo incorporada e lógica local que utiliza o software DeviceLogix®
  • Tem LED de status e indicação de diagnóstico
  • Inclui uma classificação de jato de líquido reforçada, com a capacidade de montar o dispositivo junto ao motor ou máquina, o que reduz o comprimento da fiação
  • Permite optar por opções instaladas de fábrica para aplicações específicas
  • É adequado para instalações em grupo com alta corrente nominal de curto-circuito
  • Disponível para uso com mídia de alimentação arredondada de conexão rápida ou fio e tubo fixo

Comparação de produtos

  ArmorStart LT ArmorStart ST ArmorStart
Modelos 290, 291, 294 281E, 284E 280, 281, 284
Faixa de potência da partida 0,37 a 2,2 kW 0,37 a 7,5 kW 0,37 a 7,5 kW
Faixa de alimentação de inversor de frequência 0,37 a 1,5 kW 0,75 a 3,3 kW 0,37 a 3,3 kW
Controle de inversor de frequência V/Hz SVC SVC
SCCR de alta falha até 10 kA até 65 kA até 65 kA
Rede

Ethernet/IP
DeviceNet

Ethernet/IP Ethernet/IP
DeviceNet
Configuração do Add-on Profile do Logix X X X
DeviceLogix X X X
Configuração automática de dispositivo X    
Switch Ethernet de duas portas X X X
Opção de segurança   X X
E/S incorporada Seis configuráveis Quatro entradas/duas saídas Quatro entradas/duas saídas
Compatível com ArmorConnect® X X X
Listado no Grupo UL para motor X X X
Grau de proteção do gabinete IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/12
Construção Uma caixa Duas caixas Duas caixas

Informação adicional

  • Assista e saiba mais sobre os benefícios de nossa filosofia de projeto On-Machine™.
  • Veja se o controlador distribuído de motores ArmorStart é a opção adequada para sua aplicação.
  • Leia mais sobre como a filosofia On-machine move a automação e os controladores de segurança para a própria máquina, em vez de em um gabinete em localização central, o que economiza tempo e espaço.
  • A demonstração virtual do ArmorStart explica as vantagens da família do Controlador distribuído de motores ArmorStart®, incluindo:
    • Posicionamento do produto na família de produtos
    • A economia potencial ao usar a solução On-Machine
    • Soluções de rede DeviceNet™ e EtherNet/IP™
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Especificações

TítuloNúmeroFazer download do
ArmorStart com EtherNet/IP - Manual do usuário - Cód. cat. 280E, 281E e 284E280E-UM001
Controladores do motor ArmorStart ST — Guia de seleção de versões padrão e de segurança280ES-SG001
Manual do usuário do ArmorStart - Cód. cat. 280/281, 283, 284280-UM002
ArmorStart - Versão de segurança - Manual do usuário - Cód. cat. 280D/281D, 284D280-UM004
Controlador distribuído de motores ArmorStart LT versão DeviceNet - Manual do usuário290D-UM001
ArmorStart LT versão EtherNet/IP - Manual do usuário - Cód. cat. 290E, 291E, 294E290E-UM001

Certificações

 

Nota: As certificações e padrões dependem do tipo de Controlador distribuído de motores ArmorStart. Veja os detalhes nas publicações de especificações relacionadas.

  • cULus — Arquivo Nº E477761; Guias Nº NLDX, NLDX7
  • cULus — Arquivo Nº E59272; Guias Nº NMMS, NMMS7

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Conformidade com as normas

  • CCC
  • Identificado CE conforme a diretriz de baixa tensão 2006/95/EC e a diretriz EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, Nº 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA para EtherNet/IP e DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Documentação

TítuloNúmeroFazer download do
Folheto de soluções do controle distribuído de motores ArmorStart280-BR001
Perfil do produto Segurança de controladores distribuídos de motores ArmorStart ST cód. cat. 281E e 284E280-PP005
Perfil do produto Controlador distribuído de motores EtherNet/IP ArmorStart280-PP004
Perfil do produto Segurança de controladores distribuídos de motores ArmorStart cód. cat. 280, 281, 284280-PP003
Perfil do produto de mídia de alimentação do ArmorConnect280-PP002
Guia de seleção dos controladores de motores ArmorStart ST280ES-SG001
Conjunto de guias de referência rápida de conectividade de ArmorStart e ArmorStart ST280ES-CL001
Guia de referência rápida de conectividade de ArmorStart e ArmorStart LT280-CL002
Guia de referência rápida de comparação entre ArmorStart e ArmorStart LT280-QR008
Guia de referência rápida de segurança do DeviceNet280-QR007
Manual do usuário do ArmorStart cód. cat. 280, 281, 283, 284280-UM002
Manual do usuário de segurança do ArmorStart cód. cat. 280D, 281D, 284D280-UM004
Manual do usuário de ArmorStart com EtherNet/IP cód. cat. 280E, 281E e 284E280E-UM001
Manual do usuário do controlador do motor ArmorStart ST cód. cat. 280ES280ES-UM001
Manual do usuário do Controlador distribuído de motores ArmorStart LT com DeviceNet cód. cat. 290E, 291E, 294E290D-UM001
Manual do usuário do ArmorStart LT com EtherNet/IP cód. cat. 290E, 291E, e 294E290E-UM001
Mais publicações sobre o Controlador distribuído de motores ArmorStart na Literature LibraryTodos os idiomas

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Add-on Profile do ArmorStart EtherNet/IP com DeviceLogix — O Add-on Profile oferece um desenvolvimento de programa rápido e eficiente com geração automática de tags, configuração com software único e uma interface amigável.
  • Calculadora de economia ArmorStart — Use esta calculadora para estimativas de economia em instalações usando On-Machine™ em vez da fiação tradicional.
  • Firmware — Obter firmware para suas partidas distribuídas ArmorStart® da Central de download e compatibilidade de produtos.
  • Integrated Architecture Builder — Selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, fóruns e bate-papo de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Nossos controladores ArmorStart™ são adequados a muitas aplicações, que incluem:

  • Aplicações de manuseio de materiais como processamento de alimentos, indústria de bebidas, indústria automotiva, centros de depósito de distribuição e sistemas de transporte de bagagens aéreas
  • Aplicações de mineração como esteiras transportadoras, bombas e compressores
  • Aplicações petroquímicas como bombas, ventiladores e compressores