Interfaces do operador

Os produtos de visualização fornecem janelas para informações críticas de produção e processos e dados corporativos. Esses produtos aceleram o desenvolvimento e aprimoram a operação em qualquer setor industrial, aplicação e ambiente de produção.

Computadores, ambientes extremos

Computadores, ambientes extremos

Nossos computadores para ambientes extremos combinam certificações para áreas classificadas com a capacidade de resistir a temperaturas mais extremas que qualquer outro produto no mercado. As indústrias como petróleo e gás, produtos químicos e mineração envolvem o uso de materiais potencialmente explosivos em locais onde o hardware muitas vezes é exigido ao extremo. Esses computadores são projetados para resistir a temperaturas extremas e têm classificação IECEx, ATEX, e UL para áreas classificadas.


Computadores para ambiente industrial

Computadores, ambiente industrial

Computadores para ambiente industrial oferecem soluções para as limitações físicas e especificações de seu ambiente. Computadores sem tela fornecem diversas opções de tamanho, RAM, armazenamento, desempenho, temperaturas em operação e unidades ópticas. Computadores com tela integrada estão disponíveis em diferentes tamanhos de tela, opções de armazenamento, pacotes de desempenho e modelos com teclados incorporados.


Terminais gráficos

Terminais gráficos

Nossos terminais gráficos oferecem soluções robustas de interface eletrônica com diversos tamanhos, métodos de entrada do operador, opções de memória e configurações. Esses dispositivos robustos vêm em pacotes completos (hardware, software e comunicação) e são testados para a operação da interface homem-máquina. Eles foram classificados para operar em condições de alto choque, vibração e temperatura. Acesse as informações da aplicação de diversos protocolos de comunicação, incluindo DeviceNet™, ControlNet™ e EtherNet/IP™.


Monitores industriais

Monitores industriais

Monitores industriais usam a mais recente tecnologia de telas planas LCD para ambientes industriais robustos. Os monitores industriais cód. cat. 6186M são mais adequados para ambientes de uso especial como Classe 1 Divisão 2, e áreas de alimentos e bebidas. Os monitores industriais cód. cat. 6176M são projetados para ambientes menos exigentes mas ainda devem resistir a temperatura, choques e vibração.


Terminais conectados do operador MobileView cód. cat. 2711T

Terminais conectados do operador MobileView

Nossos Terminais conectados do operador MobileView™ cód. cat. 2711T são dispositivos móveis que ajudam a aumentar a produtividade do operador e proporcionam um ambiente de produção seguro. A interface de operação móvel executa o sistema operacional Windows Embedded Standard 7, mas permite reutilizar os aplicativos FactoryTalk® View ME e FactoryTalk View Studio para ajudar a reduzir os custos de desenvolvimento.