Nossos Relés de sobrecarga eletrônicos E300™ (em rede) e E200™ (sem conexão com a rede) cód. cat. 193/592 são as mais recentes tecnologias para proteção contra sobrecarga. O design modular, as opções de comunicação, as informações de diagnóstico, o cabeamento simplificado e a integração com a tecnologia Logix os tornam os relés de sobrecarga ideais para aplicações de controle de motores em um sistema de automação.
Visão geral
- Inclui controle inteligente de motor (opções disponíveis de EtherNet/IP, DeviceNet e não conectado em rede)
- Oferece uma solução modular com ampla faixa de corrente e classe de desarme ajustável
- Fornece informação de diagnóstico aprimorada para aplicações monofásicas e trifásicas
- Inclui E/S integrada (expansão de E/S adicional disponível)
- Oferece fiação simplificada e fácil integração ao Logix
- Permite personalizar o Relé de sobrecarga E300 selecionando um dos seguintes módulos:
- Módulo de comunicação E300/E200 193-ECM
- Módulo de controle E300/E200 193-EIO
- Módulo de detecção E300/E200 193-ESM ou 592-ESM
Comparação de produtos
Recursos de proteção |
Bimetálico |
E1 Plus |
E200 |
E300 |
Sobrecarga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desbalanceamento de fase | ✓ | ✓ | ✓ | |
Falta à terra | ✓ | ✓ | ✓ | |
Desequilíbrio de corrente | ✓ | ✓ | ✓ | |
Travamento | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sobretensão/subtensão | ✓ | ✓ | ||
Desequilíbrio de tensão | ✓ | ✓ | ||
Excesso/escassez de potência | ✓ | ✓ | ||
Recursos de diagnóstico | ||||
Corrente de carga máxima percentual (FLA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Utilização da capacidade térmica percentual (TCU) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tensão | ✓ | ✓ | ||
Alimentação | ✓ | ✓ | ||
Energia | ✓ | ✓ | ||
Recursos de integração | ||||
Software DeviceLogix™ | ✓ | ✓ | ||
Controlador Logix | ✓ | ✓ | ||
Software Connected Components Workbench™ | ✓ | |||
Rede EtherNet/IP™ | Expansão opcional | Integrada (porta dupla) | ||
Rede DeviceNet™ | Expansão opcional | Integrada (porta única) | ||
Método de programação local | EtherNet/IP ou DeviceNet* | USB tipo B* | EtherNet/IP ou DeviceNet* |
Informação adicional
O que é uma sobrecarga e por que você precisa de uma? No ROK Talk sobre componentes industriais Episódio 1, Paul e Bill entrevistam o gerente de portfólio Jerry Watkins para conhecer sua experiência em sobrecargas, inclusive como elas funcionam, por que são importantes e como escolher a sobrecarga certa para sua aplicação.
Novas dimensões, fiação e layout de painéis são as partes temidas na substituição de produtos antigos. No Episódio 3 do ROK Talk sobre componentes industriais, Amanda Eason descreve como substituir um E3 Plus por um E300 em três passos simples.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da família de soluções de proteção do motor | 193-BR029 | |
Folheto de controle de motores de alta eficiência | IE3-BR001 | |
Perfil de migração de relé de sobrecarga eletrônico de E3/E3 Plus até E300/E200 | MIGRAT-PP042 | |
Especificações de aquisição de relé de sobrecarga eletrônico E300 | 193-SR001 |
Certificações
- Identificado CE
- RCM (antigo C-tick)
- Listado no cULus — Arquivo Nº E14840; Guias Nº NKCR, NKCR7
- Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
- Compatível com SIL 2 - IEC 61508:2010 Partes 1-7 (somente com Módulo de controle da série B)
- ABS
- CCC
- KCC
- Período de uso da proteção ambiental 25 (RoHS da China)
Conformidade com as normas
- CSA C22.2, Nº 60947-4-1
- EN 60947-4-1
- UL 60947-4-1
- GB/T 14048.4-2010
- IEC 61508
- IEC 61511
- SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388