신제품
표준 주문으로 지원되는 기능 안전
PowerFlex® 750 및 520 시리즈 가변 주파수 드라이브가 있는 CENTERLINE 2500 MCC는 이제 표준 주문으로 기능 안전 등급을 지원할 수 있습니다. 이 장치는 SISTEMA 파일을 포함하고 있으며 SIL 3, PLe, CAT 4까지의 서브시스템을 지원하여 안전 시스템을 보다 쉽게 설계하고 설치할 수 있습니다.
기능 안전 장치가 있는 PowerFlex 인버터(표준 주문):
- 최대 SIL 3, PLe, CAT 4의 PowerFlex 750 서브시스템
- 최대 SIL 2, PLd, CAT 3의 PowerFlex 525 서브시스템
functional safety 장치가 있는 안전 스타터(표준 주문):
- SIL 2, PLd, CAT 2까지 직접 온라인 역전 및 비역전
- SIL 3, PLe, CAT 3까지 직접 온라인 역전 및 비역전(2022년까지 구매 가능)
기능 안전 장치가 있는 안전 분배 서브시스템(특별 주문):
- 최대 SIL 3, PLe, CAT 4의 단일/다중 모터 안전 영역
- 최대 SIL 3, PLe, CAT 4의 네트워크형/소프트웨어 구성 가능한 안전 영역
개요
A Smart Solution for Integrating Factory Motor Control
Need motor control technology that is scalable, smarter, safer and more secure? CENTERLINE 2500 motor control centers deliver. Preconfigured MCCs save up to 90% of development, commissioning and installation time. And that’s just the start.
- IEC 61439-1, 61439-2 충족
- 4000A의 전류 정격 제공
- 최대 100kA의 단시간 정격(lcw) 제공
- 최대 690V의 동작 전압 제공
- 최대 IP54의 외함 등급 제공
- IEC/TR 61641에 따른 아크 결함 억제 포함
- 고정 유닛 또는 인입출 유닛을 위한 설계 포함
- 바닥 공간에 제약이 있는 경우 고밀도 고정 유닛 선택
- 빠른 교체를 위한 완전 인입출 유닛 선택
- 높은 유닛 밀도로 컬럼 공간 최적화
- 다양한 인텔리전트 모터 컨트롤 옵션 제공
- 철저한 타입 테스트를 거친 표준 설계 제공
ArcShield™ 기술
- 아크플래시 위험을 줄이고 내부 전기 아크 폴트에 대한 향상된 보호를 제공합니다.
- IEC/TR 61641:2014에 따른 직원 및 어셈블리 보호를 제공합니다.
- 압력 방출을 통해 아크 폴트 중 도어가 고정되도록 모든 도어에 내아크성 래치를 제공합니다.
- 적절한 방열을 가능하게 하고 내아크성을 유지할 수 있도록 하는 PowerFlex® 가변 속도 드라이브용 아크 방지 배플을 포함합니다.
IntelliCENTER® 기술
- 실시간 데이터를 제공하여 MCC 접근 필요성을 최소화하는 내장된 EtherNet/IP™ 네트워크를 제공합니다.
- ODVA 사양에 맞게 설계 및 테스트된 내장 EtherNet/IP 및 DeviceNet™ 기술로 신뢰성 높은 통신을 제공합니다.
- 가동 중단 시간을 줄일 수 있도록 운영 데이터에 대한 액세스와 문제 해결을 담당하는 소프트웨어를 포함합니다.
SecureConnect™ 기술
- 도어가 닫힌 상태로 개별 유닛의 수직 전원 버스에서 전원을 분리하여 전기 위험 노출을 줄일 수 있습니다.
- 연결, 테스트, 단선, 해제의 네 가지 작동 위치를 제공합니다. 핸들 근처의 플런저는 록아웃하여 안전 수준을 높일 수 있습니다.
- IEC/TR 61641을 준수하며, 연안 오일 & 가스 애플리케이션용으로 IEC 61892에서 규정하는 액세스가 가능합니다.
대체 네트워크 옵션
- 추가 하드웨어 없이 완전한 Modbus TCP/IP 솔루션
- 사전 정의된 Modbus 레지스터를 사용하여 타사 DCS로의 통합 간소화
- 표준 600V 정격 이더넷 케이블 및 Stratix® 스위치 아키텍처를 사용하여 MCC를 배포하는 일관된 접근 방식 제공
툴 & 리소스
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 시장용 CENTERLINE 2500 MCC 브로셔 | 2500-BR001 | |
IntelliCENTER 기술과 EtherNet/IP 브로슈어 | MCC-BR003 | |
Fastrak CENTERLINE 2500 제품 소개서 | 2500-PP004 | |
CENTERLINE 2500 제품 선정 체크리스트 | 2500-SR001 | |
CENTERLINE 2500 MCC 설치 매뉴얼 | 2500-IN001 |
인증
표준 준수
- EN 61439-1:2011
- EN 61439-2:2011
- EN 60204-1:2006 + A1:2009
- EN 63000:2018
- GB 7251.12-2013
- GB/T 7251.12:2013
- ICC-ES AC156
- IEC/TR 61641:2014
- IEC 61439-1:2011
- IEC 61439-2:2011
- IEC 60529:2013
- ISO/IEC 17067:2013
인증
- ABS
- CE
- CCC
- DEKRA
- EAC
- RETIE
- Seismic
- SII 승인
- UKCA