입력/출력(I/O) 모듈

Allen-Bradley® 컨트롤러와 통합 가능한 섀시 기반 I/O 또는 애플리케이션을 중심으로 분산 설치하거나 장비에 장착하는 I/O를 선택하십시오. 분산 어플리케이션용으로는 모듈형 및 블록형 설계의 인캐비닛(IP20) 옵션과 강화된 온머신(IP67/69K) 옵션이 있습니다. DeviceLogix™ 스마트 컴포넌트 기술의 여러 가지 I/O 제품군으로 저렴한 논리 해석 기능을 I/O 시스템에 통합해 보십시오. 안전 솔루션으로는 최고 SIL 3, Cat. 등급의 TÜV 인증을 받은 Guard I/O™ 제품이 있습니다. 4, PLe. 통신 지원으로는 DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ 및 기타 산업용 네트워크 등을 이용할 수 있습니다. Allen-Bradley I/O 제품은 용량과 접점 밀도가 다양하여 꼭 필요한 요건을 유연하게 충족할 수 있습니다.

섀시 기반 I/O

섀시 기반 I/O

섀시 기반 I/O는 해당 제품군 중 특정 Allen-Bradley® 컨트롤러용으로 특수 설계된 제품입니다. 컨트롤러와 동일한 섀시에 로컬 I/O를 설치할 수 있습니다. 또한 I/O 통신 네트워크를 이용하면 I/O를 센서 및 액추에이터에 더 가깝게 배치하여 배선 비용을 줄일 수 있습니다.

섀시 기반 I/O


내장된 분산 I/O

Bulletin 1799 내장 I/O 모듈

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1799 내장된 분산 I/O 모듈은 입력 장비와 장비 액추에이터 간의 표준 인터페이스 역할을 합니다. 맞춤형 패키지 솔루션에 비용을 들이지 않고도 로크웰 오토메이션의 입증된 설계 기술과 신뢰성을 이용할 수 있으므로, 비용을 절감해야 하는 장비 내장형 어플리케이션에 꼭 필요한 제품입니다. 이용 가능한 확장 기판과 범용 I/O를 사용하면 초기 재료 비용을 줄이고 재고를 최소화하며 I/O 확장당 비용을 줄이고 각 어플리케이션당 I/O 사용을 극대화할 수 있습니다.

내장된 분산 I/O


분산 I/O, 인캐비닛 블록

인캐비닛 블록 분산 I/O

인캐비닛(IP20) 분산 I/O는 어플리케이션 전반에 사용할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 인캐비닛 Block I/O 제품은 센서와 액추에이터 인터페이스 포인트가 포함된 어셈블리를 제공하며, 네트워크 어댑터가 포함됩니다. 제품군 일부에서는 확장 블록을 사용할 수 있습니다. 다양한 아날로그 I/O, 디지털 I/O, 특수 I/O 및 세이프티 시스템용 I/O 중에서 선택하십시오.

분산 I/O, 인캐비닛 블록


분산 I/O, 인캐비닛 모듈형

인캐비닛 모듈형 분산 I/O

인캐비닛(IP20) 분산 I/O는 어플리케이션 전반에 사용할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 인캐비닛 모듈형 I/O 제품은 I/O 인터페이스와 통신 어댑터를 시스템 설계의 유연성을 월등히 향상하면서 필요에 적합하게 조합하도록 선택할 수 있습니다. 다양한 아날로그, 디지털, 특수 모듈 외에도, 극한 환경용 인캐비닛 I/O, 세이프티 시스템용 I/O 및 위험 구역에 배치할 수 있는 본질 세이프티(IS) I/O 모듈이 있습니다.

분산 I/O, 인캐비닛 모듈형


분산 I/O, On-Machine 블록

On-Machine 블록 분산 I/O

로크웰 오토메이션의 On-Machine™ 블록형(IP67/69K) 분산 I/O 모듈은 원거리의 중앙 캐비닛이 아니라 장비에 직접 장착할 수 있어 배선 비용이 절감되고 유지 관리가 보다 쉬워집니다. 이러한 제품은 센서와 액추에이터 인터페이스 포인트가 포함된 완전한 어셈블리로 제공되며, 각 모듈에 네트워크 어댑터가 포함되어 있습니다. 일부 제품의 경우 확장 블록을 사용할 수 있습니다. 다양한 아날로그 I/O, 디지털 I/O, 특수 I/O 모듈은 물론 안전 시스템용 On-Machine I/O 중에서 선택하십시오.

분산 I/O, On-Machine 블록


1738 ArmorPOINT I/O 모듈

Bulletin 1738 ArmorPOINT I/O 모듈

광범위한 입력 및 출력 모듈을 자랑하는 로크웰 오토메이션의 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 모듈은 고속 디지털에서 프로세스 제어에 이르는 수많은 애플리케이션에 사용 가능합니다. ArmorPOINT I/O는 여러 Logix 컨트롤러 간에 입력 정보와 출력 상태를 공유할 수 있는 생산자/소비자 기술을 지원합니다.

1738 ArmorPOINT I/O 모듈