Rockwell Automation은 PowerFlex® 700 인버터가 2023년 11월 30일부로 단종되어 더 이상 판매되지 않을 것이라고 발표했습니다.
전환 과정에 도움이 되도록 PowerFlex 750 인버터 제품군으로 현대화하는 것을 권장합니다.
제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션
제품 라이프사이클 상태 검색 툴을 사용하여 카탈로그 넘버로 구체적인 라이프사이클 정보를 확인할 수 있습니다.
당사의 제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
PowerFlex 저압 인버터 제품군 브로슈어 | PFLEX-BR008 | |
PowerFlex 700 인버터에서 PowerFlex 750-Series 인버터로의 마이그레이션 가이드 | PFLEX-AP005 | |
PowerFlex 700 인버터에서 PowerFlex 755 인버터로의 마이그레이션 소개서 | MIGRAT-PP0014 |
인증
- IEC 61800-9-2 IE2 에너지 효율성 요구 사항을 충족하거나 초과합니다.
- ABS(프레임 0 - 6)
- ATEX 인증
- CE 마크(77A(0-4 프레임) 미만의 600V 클래스 드라이브는 저압 지침을 준수하도록 공표됨)
- C-Tick
- cUL
- IEC(준수 설계)
- UL
- KCC
- RCM
- 로이드 선급 협회(프레임 0 - 6), 2018년 6월 5일 이전에 제작된 인버터에 해당
- SEMI F47(프레임 0 - 6)