Stratix 8000モジュール式管理型イーサネットスイッチ

Bulletin 1783 Stratix® 8000モジュール式管理型スイッチには、Cisco® Catalyst®の最新のスイッチアーキテクチャと機能セット、および高機能な構成ツールが採用されています。これによりIT技術者は、使い慣れているツールを使用して、社内ネットワークに安全な方法で統合することができます。構成およびモニタツールは企業ネットワークの統合に安全性を提供するだけでなく、当社のIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムのセットアップおよび診断操作を簡易化します。

Bulletin 1783 Stratix 8000モジュール式管理型イーサネットスイッチ
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 銅線、ファイバー、SFP、パワー・オーバ・イーサネット(PoE)拡張モジュールを使用可能
  • 一般的なIT構成ツールを搭載:コマンド行インターフェイス(CLI)、CNA、およびデバイスマネージャ
  • 産業用オートメーションやEtherNet/IP™装置に対するデフォルト構成(グローバルおよびSmartport)を搭載
  • Studio 5000™ Logix Designerアドオンプロファイル(Rockwell Automation Integrated Architecture™へのプレミア統合用)を提供
  • 定義済みのLogixタグ(診断用)を使用可能
  • FactoryTalk® Viewフェイスプレート(ステータスモニタおよびアラーム用)
  • 取り外し式CompactFlashカードに構成を保存できるため、装置の交換が簡単

1783 Stratix 8000™モジュール式管理型ベーススイッチ

  • 6ポートまたは10ポートのバージョンを選択可能
  • 2つの1 Gポートを装備(銅線(同軸)またはファイバーSFP)
  • 100 Mbpsおよび1 Gの光ファイバー・アップリンク・トランシーバを接続可能なSFPスロットを搭載

1783 Stratixスイッチ拡張モジュール

  • 各ベーススイッチは最大2つの拡張モジュール(ファイバーは最大1つ)をサポート
  • 最大26ポートのスイッチ構成が可能
  • 8つの10/100Mbps銅線(同軸)ポートまたは8つの100 Base-FXファイバーポート(LCコネクタ付き)を選択可能

1783パワー・オーバ・イーサネット(PoE)拡張モジュール

  • 2つのモジュールを提供:
    • PoEまたはPoE+銅線ポート4点
    • PoEまたはPoE+銅線ポート4点および10/100銅線ポート4点
  • 低電力デバイス(IP電話、カメラ、ワイヤレス・アクセス・ポイント、バーコードリーダ)の配線コストを低減
  • 遠隔地でも装置を柔軟に配置可能
  • 拡張モジュールには入力電源が別途必要になります
  • ネットワーク制御に節電またはセキュリティ強化用装置の電源投入/切断機能を提供

1783 SFP光ファイバー・アップリンク・トランシーバ

  • 100 Mbpsおよび 1 Gのトランシーバを含む 

ソフトウェアの機能

ネットワーク性能の向上、容易な管理、および企業ネットワークへの確実な統合を可能にする主要なソフトウェア機能は、次の通りです。

  • 仮想LAN (VLAN)(トランキングあり)
  • QoS (Quality of Service)
  • STP/RSTP
  • REP (Resilient Ethernet Protocol)
  • MAC IDポートセキュリティ
  • SNMPサポート
  • ポート単位のDHCP
  • IEEE 802.1xセキュリティ
  • CIP SYNC (IEEE 1588)
  • Smartport