Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチ

当社のBulletin 1783 Stratix 2000™非管理型イーサネットスイッチは、小規模な制御ネットワークに適しています。この産業用スイッチを使用する際、構成作業は不要です。また、ケーブル接続がシンプルであるため、Logixベースのコントローラに簡単に接続できます。

Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチ
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 低コストでコンパクトなソリューション
  • 速度および二重化の設定の自動ネゴシエーション
  • AC20VまたはDC 24 V電源で動作
  • ケーブルクロスオーバの自動検出

 

Stratix 2000非管理型スイッチ構成オプション

銅線ポート
の数

ファイバーポート
の数
4まで) 1 (マルチモード)
4まで) 1 (シングルモード)
5 (全ギガビット)
0
5 0
6 2 (マルチモード)
6 2 (シングルモード)
6 (全ギガビット) 2 (ギガビットシングル/マルチ
モード組合せポート)
7 1 (マルチモード)
7 1 (シングルモード)
8 0
14 2 *SFPは別途注文が必要
16 0

New Series of Stratix Unmanaged Switches Introduce a More Compact Design for Maximized Cabinet Space

The new series B Stratix® 2000 Unmanaged Switches offer additional features to help provide reliable network connectivity for small applications, and include:

  • A smaller footprint for maximized cabinet space
  • Enhanced environmental ratings from IP20 to IP30 with a rugged metal enclosure for industrial applications
  • Expanded operating temperature of -10...60 ºC (14...140 °F)
  • Broadcast storm protection against unwanted traffic

Learn More

Stratix 2000 Industrial Unmanaged Switches Product Profile

仕様

タイトル番号 をダウンロード
Stratixイーサネットデバイスの仕様のテクニカルデータ1783-TD001

認可

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

製品の認可

適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

資料

タイトル番号 をダウンロード
Stratix 2000非管理型スイッチのプロダクトプロファイルENET-PP010
Stratixイーサネットデバイスの仕様のテクニカルデータ1783-TD001
EtherNet/IP産業用プロトコルの白書ENET-WP001
StratixスイッチのリファレンスガイドENET-QR001
Ethernet設計上の注意事項リファレンスマニュアルENET-RM002
ネットワークおよび通信に関するその他の資料(文書ライブラリ)すべての言語

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 統合アーキテクチャツール —Integrated Architecture™システムを計画および構成できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。