DINレール取付け型サージプロテクタおよびフィルタ
当社のBulletin 4983-DC DINレール取付け型サージプロテクタ/フィルタは、フィルタとサージ保護装置を組み合わせた製品です。1つの小型パッケージに、過渡電流とノイズに対する保護機能が備わっています。
当社のBulletin 4983-DC DINレール取付け型サージプロテクタ/フィルタは、フィルタとサージ保護装置を組み合わせた製品です。1つの小型パッケージに、過渡電流とノイズに対する保護機能が備わっています。
当社のBulletin 4983-PFパネル取付け型フィルタは、ノイズからシステムを保護するための製品です。この装置によって、製品寿命を縮めるおそれのある高周波数ノイズ波が、監視および除去されます。
当社のBulletin 4983-DS DINレール取付け型ACサージプロテクタは、並列接続で使用します。この製品では、MOVによって高圧サージがクランプされます。この装置は主に、メイン電気パネルの中で使用され、単相および3相のシステムを保護します。
当社のBulletin 4983-DHヘビーデューティ用ACサージプロテクタは、高エネルギーバリスタ(MOV)ネットワークとガス放電管を組み合わせた製品であり、保護レベルの向上、製品寿命の延長、および漏洩電流抑制効果の向上を実現しています。この製品は並列接続され、フィーダ回路内に配置することができます。
当社のBulletin 4983-DD DINレール取付け型Datalineサージプロテクタは、産業用通信ネットワークを保護する製品です。この装置では、3極ガス放電管と高速クランプダイオードが使用されています。