温度センサ

当社の温度センサおよびプロセスコントローラは、素早く設定でき、幅広いアプリケーションに応じた緻密な温度管理および制御を行なうことができます。

Bulletin 837電気機械式温度制御

837電気機械式

Bulletin 837電気機械式温度制御ファミリーの状態検出製品には、堅牢な産業用温度制御装置が含まれています。この装置では、温度の変化を検知するために蒸気圧技術を採用しています。標準的な繰返し精度は±2 °Fです。


Bulletin 837Eソリッドステート温度スイッチ

837Eソリッドステート

ロックウェル・オートメーションは、2017年12月をもってBulletin 837Eソリッドステート温度スイッチの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。お客様には、Bulletin 837Tソリッドステート温度センサに移行いただくようお願いいたします。


Bulletin 837Tソリッドステート

837Tソリッドステート

Bulletin 837Tソリッドステート温度センサは、-50~250°C (-58~482°F)の液体、ガス、および気体の温度を測定できます。このセンサは耐食性の堅牢なハウジングを使用しており、ディスプレイ搭載/非搭載のモデルの選択肢があるほか、ディスクリート出力およびアナログ出力が可能です。さまざまなプロセス接続やプローブ長があるため、アプリケーションの柔軟性が高まります。


Bulletin 837RTD抵抗温度検出器

837RTD抵抗温度検出器

Bulletin 837RTD抵抗温度検出器は産業用アセンブリです。温度センサが付属しているタイプと付属していないタイプがあります。センサは、温度範囲が -50~+200°C (-58~+392°F) と広く、プローブ長とプロセス接続も各種装備しています。


Bulletin 900-TC温度コントローラ

900-TC温度コントローラ

Bulletin 900温度/プロセスコントローラは、素早く設定でき、幅広いアプリケーションに応じた緻密な温度管理および制御を行なうことができます。アナログ入力や、出力の手動制御などの拡張により、900-TC8および900-TC16を標準的な温度コントローラからプロセスコントローラにすることができます。