CENTERLINE 2500 IEC低電圧MCC (ArcShieldテクノロジ搭載)
当社のCENTERLINE® 2500 IEC低電圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、世界各地のアプリケーション要件を満たすように設計されています。CENTERLINE 2500 MCCは、小規模な設置面積と広範な型式試験の実施により、お客様のニーズに応えます。当社のMCCは、工場即時対応型、省スペース、低エネルギー、低コストで効率のよいモータ制御ソリューション実現のため、グローバルな要求にも対応します。