I sensori di pressione a stato solido serie 836P misurano liquidi o gas con pressioni tra -14,5 e 10.000 psi. Questi sensori sono disponibili in modelli con e senza display, con uscite discrete, analogiche e tecnologia IO-Link. Sono disponibili connessioni a vari processi che includono montaggio incassato e connessioni sanitarie per garantire la massima flessibilità di applicazione.
Panoramica
- Robusto elemento di rilevamento in acciaio inossidabile 316L resistente alla corrosione
- Ingombro ridotto
- Modelli con e senza display
- Classe di protezione IP67
Sensori di pressione con display 836P
- Integra il protocollo IO Link Technology in sensori selezionati per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività
- Testina (330°) e corpo (320°) girevoli
- Display girevole a 180°
- Disponibilità di opzioni sanitarie
Sensori di pressione senza display 836P
- Pressioni di esercizio comprese tra -14,7…10.000 psi
- Fattore di forma robusto e mini
- Uscita analogica da 4 a 20 mA
Le numerose opzioni di configurazione e di montaggio rendono questi sensori di pressione a stato solido adatti a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui:
- Lavaggio chimico gravoso — Struttura in acciaio inossidabile 316L per alimenti, bevande e altre applicazioni che richiedono il lavaggio delle macchine
- Macchina utensile — Monitoraggio della pressione pneumatica e idraulica e delle temperature del refrigerante
- Settore automobilistico — Monitoraggio di pressione dell'aria, pressione e temperature del refrigerante per saldatura, unità di energia idraulica
- Batch discreto — Monitoraggio della pressione e delle temperature di processo
- Costruttori di macchine o utilizzatori finali di grandi dimensioni: i modelli con display possono essere programmati tramite On-Machine, pulsanti di facile pressione e anche da remoto tramite il software Studio 5000 Logix Designer per ridurre i tempi di fermo macchina.
- Industria alimentare — Misurazione e monitoraggio della pressione con requisiti igienici per macchine da imballaggio e riempimento di bottiglie
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure interruttori e sensori condizioni | 836E-BR001 | |
Profilo prodotto dei sensori di pressione a stato solido serie 836P | 836P-PP001 | |
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide | IOLINK-SP001 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione "cULus Listed"