Il dispositivo scaricatore di protezione e filtro su guida DIN serie 4983-DC è dato dalla combinazione di un filtro con uno scaricatore. Questo dispositivo dalle dimensioni ridotte è in grado di fornire transitori elettrici e protezione da disturbi.
Il dispositivo scaricatore di protezione e filtro su guida DIN serie 4983-DC è dato dalla combinazione di un filtro con uno scaricatore. Questo dispositivo dalle dimensioni ridotte è in grado di fornire transitori elettrici e protezione da disturbi.
I filtri per montaggio a pannello serie 4983-PF sono progettati per fornire protezione da disturbi. Questi filtri monitorano e puliscono l’onda dai disturbi ad alta frequenza che possono comportare fenomeni precoci di usura.
Gli scaricatori di protezione dai picchi CA su guida DIN serie 4983-DS sono collegati in parallelo ed utilizzano un MOV per eliminare i picchi di tensione. Questi dispositivi vengono utilizzati soprattutto nel quadro elettrico principale per la protezione di sistemi monofase e trifase.
Lo scaricatore di protezione dai picchi CA per uso gravoso serie 4983-DH unisce una rete di varistori ad alta energia (MOV) a un tubo a scarica per incrementare le prestazioni di livello di protezione, durata e soppressione della corrente di dispersione. È collegato in parallelo e può essere posizionato nel circuito di alimentazione.
Gli scaricatori di protezione su guida DIN per linee dati serie 4983-DD sono stati sviluppati per proteggere le reti di comunicazione industriali. Questo dispositivo utilizza una combinazione di tubi a scarica a 3 elettrodi e diodi limitatori veloci.