I sensori tubolari a sicurezza intrinseca serie 871C sono sensori di tipo NAMUR—; l'ingresso e l'uscita del sensore sono conformi alle specifiche NAMUR (DIN 19 234). I nostri sensori NAMUR sono intrinsecamente sicuri se usati con un isolatore approvato di tipo NAMUR a sicurezza intrinseca.
Panoramica
- Funzionamento NAMUR a due cavi
- Dimensioni di 8 mm, 12 mm, 18 mm e 30 mm
- A cilindro corto
- Modelli schermati e non schermati
- Le applicazioni includono:
- Applicazioni per imballaggi leggeri
- Macchine per saldatura del settore automobilistico
- Stabilimenti del settore alimentare
Specifiche
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
Modelli NAMUR:
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Approvazione CENELEC (KEMA)
- CSA
- FM
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dispositivi di rilevamento accesso | SENSOR-BR001 | |
Dati tecnici dei sensori di prossimità induttivi | PROX-TD001 |