I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755T sono concepiti per fornire attenuazione delle armoniche, rigenerazione e soluzioni di bus comune che contribuiscono a ridurre i costi energetici, aumentare la flessibilità e aumentare la produttività. Sono i primi convertitori di frequenza a offrire la tecnologia TotalFORCE® che utilizza diverse caratteristiche brevettate sviluppate per contribuire a ottimizzare il sistema.
Novità
Ora il nostro PowerFlex 755TM consente l’alimentazione della sbarra non rigenerativa
L’alimentazione non rigenerativa è una soluzione economica per una sbarra comune, quando la rigenerazione e le basse armoniche non sono necessarie.
- Converte in CC la tensione di linea CA trifase
- Compatibile con gli alimentatori a sbarre PowerFlex 755TM e gli inverter a sbarre comuni
- Sbarra CC distribuita in armadi Rittal modulari
- XT standard
Panoramica
TotalFORCE® è una tecnologia di controllo a orientamento di campo brevettata che offre il controllo preciso e adattativo di velocità, coppia e posizione dei motori elettrici. La tecnologia TotalForce consente ai convertitori di frequenza di reagire tempestivamente alle condizioni operative e operare automaticamente interventi di regolazione per migliorare le prestazioni di sistema.
- Fornice impostazioni di manutenzione e diagnostica predittiva per monitorare le condizioni operative dei convertitori e dei motori e favorire l’analisi dello stato di integrità del sistema
- Offre una disposizione ottimizzata delle opzioni e dei componenti di alimentazione che riduce i requisiti in termini di ingombro e hardware
- Fornisce attenuazione delle armoniche e soddisfa lo standard IEEE 519
- Include una struttura roll-in/roll-out che rende i moduli di filtro e potenza facili da installare e riparare
- Offre opzioni di sicurezza Safe Torque-off e Safe Speed Monitor
- Include doppie porte EtherNet/IP integrate
- Prodotto con protezione contro i gas corrosivi XT e combinando un rivestimento protettivo con diversi miglioramenti di progettazione aggiuntivi per fornire prestazioni maggiori in ambienti con gas corrosivi
Convertitori di frequenza PowerFlex 755TL per l’attenuazione delle armoniche
- Potenze nominali di 7,5…1.400 kW/10… 1.800 cavalli in tensioni globali da 400...690 V
- Forniscono correzione del fattore di potenza e attenuazione delle armoniche per la conformità allo standard IEEE 519
Sistemi di convertitori di frequenza PowerFlex 755TM per soluzioni a sbarra comune
- Potenze nominali di 1604500 kW / 2506000 hp AC e 70...4800kW (DC) in tensioni globali da 400...690 V
- Forniscono correzione del fattore di potenza e attenuazione delle armoniche per la conformità allo standard IEEE 519
- Offrono capacità rigenerativa efficiente dal punto di vista dei consumi energetici
- Utilizza un sistema a bus comune per ottenere flessibilità della struttura, ridurre lo spazio e limitare i costi di installazione
- Consentono il coordinamento di più motori
Convertitori di frequenza PowerFlex 755TR per soluzioni rigenerative
- Potenze nominali di 7.54500 kW / 106000 hp in tensioni globali da 400...690 V
- Forniscono correzione del fattore di potenza e attenuazione delle armoniche per la conformità allo standard IEEE 519
- Offrono capacità rigenerativa efficiente dal punto di vista dei consumi energetici
Opzioni di sicurezza disponibili
- La funzione Safe Torque-Off è progettata per applicazioni di sicurezza in cui è necessario rimuovere la potenza/coppia rotazionale. Questa funzione offre il vantaggio di un avviamento rapido dopo un intervento del sistema di sicurezza. SIL3, PLe, CAT 3
- L’opzione Safe Torque-off è disponibile come soluzione in rete o cablata, in entrambi i casi con certificazione SIL 3, PLe, cat 3. Questa opzione sottrae potenza di rotazione al motore senza assorbire potenza dal convertitore di frequenza, in modo da consentire un avviamento più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza.
- L’opzione Safe Speed Monitor è certificata SIL 3, PLe, Cat 4. Questa opzione consente di monitorare e controllare in modo sicuro la velocità della vostra applicazione. Ciò permette all’operatore di eseguire in modo sicuro alcuni tipi di operazioni di processo o manutenzione senza arrestare la macchina.
- Il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate offre funzioni di sicurezza avanzate per una rete EtherNet/IP. Le istruzioni di sicurezza sono basate sullo standard IEC 61800-5-2 e includono capacità di monitoraggio della velocità, della direzione e della posizione. Se utilizzato come parte di un sistema di sicurezza integrato che include un controllore GuardLogix® 5580ES o Compact GuardLogix 5380ES, il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate garantisce livelli di sicurezza fino a SIL CL3 e PLe Cat. 4 compresi. È necessario avere installata anche l’applicazione Studio 5000 Logix Designer® versione 31 o successiva.
Caratteristiche e tecnologie per la famiglia PowerFlex 755T
Affidatevi ai convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE per la risoluzione dei problemi
Selezione prodotti
Software
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure convertitori PowerFlex 755T | 755T-BR001 | |
Brochure Soluzioni per la riduzione delle armoniche Convertitori di frequenza | DRIVES-BR012 | |
Brochure per convertitori, gru e sollevatori PowerFlex | PFLEX-BR009 | |
Profilo prodotto del modulo opzionale Safe Torque-off collegato in rete | 755-PP002 | |
Profilo prodotto del convertitore di frequenza On-Machine PowerFlex 755 | 755-PP004 | |
Active Front End Drives: Lower Harmonics, Higher Energy Savings White Paper | PFLEX-WP001 | |
Implementing Advanced Predictive Maintenance Functions White Paper | PFLEX-WP002 |
Certificazioni
- ABS (riquadri 5…8, 400/480/600/690 V CA)
- Marchiato CE
- EAC
- C-Tick
- ICC
- RoHS
- RCM
- Omologazione UL Listed
- RAEE
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off