Borniers

Les systèmes de raccordement en borniers comprennent les borniers CEI à vis, les borniers CEI à ressort, les accessoires pour borniers CEI, les borniers NEMA, les accessoires pour borniers NEMA, les borniers avec protection contre les contacts accidentels et les borniers pour montage sur panneau. Nous proposons de nombreux types de borniers aux caractéristiques très diverses : branchement à double niveau, thermocouple, bornier de passage à lame intermédiaire, fusible, mise à la terre, de passage à encombrement réduit, détecteur, connexion enfichable, multicircuit, mini, circuit unique, sectionneur de neutre, isolation, et bien d'autres encore.

Borniers avec protection contre les contacts accidentels

Protection contre les contacts accidentels

Notre famille de borniers avec protection contre les contacts accidentels se trouve entre les borniers NEMA/EEMAC de type ouvert et les borniers CEI toutes fonctions. Nos borniers avec protection contre les contacts accidentels sont compacts et ont des bornes de connexion encastrées. Ce sont des composants UL reconnus, homologués CSA et marqués CE pour une utilisation au sein de l'Union européenne. Vous disposez d'une sélection de 11 couleurs afin de faciliter l'identification des circuits. Outre nos borniers multi-glissières standard, nous offrons une gamme étendue de borniers de fusibles et d'interrupteurs d'isolation.


Borniers CEI à vis

CEI à vis

Les borniers CEI à vis sont conformes aux normes CEI internationales. Nos borniers avec protection contre les contacts accidentels sont conçus pour montage sur rail DIN. Nous proposons une gamme étendue de types de borniers CEI haute densité, depuis les borniers intermédiaires standard pour câblage des circuits de commande jusqu'aux borniers pour applications spéciales telles que la mise à la terre ou l'isolation. Nous proposons en outre des borniers à thermocouple conçus pour les applications de commande de procédé dépendant de la température.