Parasurtenseurs et filtres

Les parasurtenseurs et les filtres sont conformes aux exigences industrielles en matière de filtrage et de protection contre les surtensions. Nos parasurtenseurs et nos filtres apportent la protection adéquate aux variateurs de moteur, aux contacteurs, aux commutateurs de batteries de condensateurs et à bien d'autres composants. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau.

Parasurtenseur et filtres sur rail DIN, Série 4983-DC

Parasurtenseur et filtres, Série 4983-DC

Le filtre et dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN série 4983-DC est la combinaison d'un filtre et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Ce dispositif fournit une protection antiparasites et contre les parasites transitoires dans un petit boîtier.


Parasurtenseurs Dataline sur rail DIN, Série 4983-DD

Parasurtenseurs Dataline, Série 4983-DD

Les dispositifs de protection contre les surtensions Dataline sur rail DIN série 4983-DD protègent les réseaux de communication industriels. Ces dispositifs utilisent une combinaison de tubes à gaz lumineux à 3 électrodes et de diodes de blocage rapides.


Dispositifs de protection contre les surtensions c.a. à usage intensif sur rail DIN, Série 4983-DH

Parasurtenseurs à usage intensif, Série 4983-DH

Le parasurtenseur c.a. à usage intensif série 4983-DH combine un réseau (MOV) de varistors haute énergie avec un tube à gaz lumineux pour augmenter les performances en termes de niveau de protection, durée de vie et élimination du courant de fuite. Il est connecté en parallèle et peut se placer dans le circuit d'alimentation.


Parasurtenseur c.a. sur rail DIN, Série 4983-DS

Parasurtenseurs, Série 4983-DS

Les dispositifs de protection contre les surtensions c.a. sur rail DIN série 4983-DS sont connectés en parallèle et utilisent un MOV pour bloquer les pics de haute tension. Ces dispositifs sont essentiellement utilisés dans le tableau électrique pour la protection des systèmes monophasés et triphasés.


Filtres pour montage sur panneau, Série 4983-PF

Filtres pour montage sur panneau, Série 4983-PF

Les filtres pour montage sur panneau série 4983-PF fournissent une protection antiparasites. Ils contrôlent et débarrassent la sinusoïde des perturbations à haute fréquence qui peuvent entraîner un vieillissement prématuré.