Logiciel Allen-Bradley

Les produits logiciels Allen-Bradley® prennent en charge nos modules d'E/S intelligents, collecteurs de données portables, variateurs PowerFlex®, servovariateurs et moteurs, centres de commande de moteurs, automates programmables et détecteurs. Les produits de conception et de configuration Rockwell Software® offrent un retour sur investissement plus rapide grâce à des outils haut de gamme et à un contenu accéléré. Obtenez des informations supplémentaires sur les logiciels de gestion de la performance et de la production, notamment sur les solutions de gestion des actifs et des données, ainsi que d'intelligence de fabrication. Découvrez toutes les options de Rockwell Software.

Logiciel pour système automate programmable GuardPLC

Logiciel pour serveur OPC GuardPLC, Série 1753

Le logiciel serveur OPC GuardPLC™ série 1753 permet à un PC sous Windows® de traiter les données d'automates GuardPLC (en lecture et en écriture) sur le réseau Ethernet GuardPLC.


Logiciel pour système automate programmable GuardPLC, Série 1753

RSLogix Guard PLUS!, Série 1753 Logiciels

Le logiciel de programmation RSLogix™ Guard PLUS série 1753 vous permet de développer et tester les programmes pour tous vos systèmes GuardPLC™. Ce logiciel est basé sur les projets, ce qui vous permet de mettre en mémoire les programmes pour plusieurs automates sur un même projet. RSLogix Guard PLUS s'articule autour de diagrammes de blocs fonctionnels graphiques et prend en charge les blocs fonction certifiés de sécurité.


Logiciel UltraWARE, Série 2098

Logiciel UltraWARE, Série 2098

UltraWARE série 2098 est un logiciel de mise en service de vos servovariateurs Ultra™ 1500, Ultra™ 3000, Ultra™ 5000 et Kinetix® 3. Ce logiciel comprend un ensemble complet d'outils de dépannage et de diagnostic. Il est compatible avec de nombreux variateurs de la famille des commandes de mouvement, ce qui simplifie l'intégration et la mise au point.


Logiciels DriveTools SP, Série 9303

DriveTools SP, Série 9303

DriveTools™ SP est une famille d'outils logiciels qui fournit une interface simplifiée pour la programmation, la maintenance et le dépannage de vos variateurs c.a. et c.c. PowerFlex®. Les outils incluent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™.


Logiciel de surveillance de l'état des actifs Emonitor, Série 9309

Logiciel de surveillance de l'état des actifs

Notre logiciel de surveillance de l'état des actifs Emonitor® série 9309 fonctionne avec nos écrans et collecteurs de données portables pour permettre d'établir et d'exécuter un programme de maintenance prédictive selon l'état des actifs.


Logiciel IntelliCENTER pour centres de commande de moteurs

Logiciel IntelliCENTER

Le logiciel IntelliCENTER® vous fournit un aperçu exceptionnel de vos centres de commande de moteurs. Le logiciel met à votre disposition le diagnostic en temps réel et la documentation du centre de commande de moteurs afin d'optimiser les performances de votre centre de commande de moteurs et des équipements liés. Les vues graphiques des unités individuelles du centre de commande de moteurs fournissent des données sur le dispositif et vous permettent de consulter rapidement les informations d'état critiques. L'assistant d'intégration vous permet de créer automatiquement une arborescence d'E/S dans l'environnement Studio™ 5000 ou de saisir automatiquement les données de mesure dans FactoryTalk® EnergyMetrix™ en utilisant les informations du logiciel IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk EnergyMetrix pour les appareils de commande intelligente de moteur dans le centre de commande de moteurs.


Logiciel Motion Analyzer

Logiciel Motion Analyzer

Le logiciel Motion Analyzer est un outil de dimensionnement pour application de mouvement utilisé pour l'analyse, l'optimisation, la sélection et la validation de votre système de commande de mouvement Kinetix®. Ce logiciel facilite le processus de conception de la machine en vous permettant de concevoir et valider rapidement des nouveaux concepts de machine sans acheter ni installer d'équipement physique.


Logiciel Connected Components Workbench

Logiciel Connected Components Workbench

Notre logiciel Connected Components Workbench permet la programmation des automates, la configuration des dispositifs et l'intégration avec un éditeur IHM pour faciliter la programmation de votre machine autonome.