Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux

Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux Série 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques de vos équipements et systèmes dans l'atelier. Ces alarmes sont disponibles dans un large éventail de fonctions sonores et lumineuses, de tailles, de couleurs, de tensions et d'options de montage. Ces dispositifs sont également proposés préassemblés pour vous faire gagner du temps. Ils sont personnalisables avec des modules sonores et lumineux séparés pour s'adapter au mieux à vos exigences en matière d'automatisation.

Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux, Série 855X
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Fournit une consommation électrique faible et une longue durée de vie
  • Offre un avertisseur sonore seul ou avec une balise connectée dotée de six lentilles colorées
  • Offre des options de tension de 24 V c.c., 120 V c.a. et 240 V c.a.

Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux, Série 855X

  • Inclut un coffret en plastique renforcé de verre et en résine ABS résistante aux impacts
  • Fonctionne dans une plage de températures comprise entre -20° et 50 ° C pour la classe 1, division 2
  • Certifié NEMA 4/4X/13, IP 66/67
  • Listé UL

Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux, Série 855XM

  • Inclut un boîtier en aluminium classé marine avec un encombrement réduit
  • Fonctionne dans une plage de températures comprise entre -40° et 70 ° C pour la classe 1, division 2
  • Certifié NEMA 4/4X/13, IP 66
  • ATEX/IECEx, Zone 2 et Zone 22
  • Classe 1, Zone 2 ; Classe 1, Zone 22

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques de la signalisation855-TD001

Homologations

  • Marqué CE
  • Listé cULus : n° de fichier E305538 pour les balises et n° de fichier E305533 pour les avertisseurs sonores et les unités combinées :
    • Classe I, division 2, groupes A, B, C et D
    • Classe II, Division 2, Groupes F et G
    • Classe III, Division 1 et 2

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Conformité aux normes

  • CSA C22.2 N° 14
  • CSA C22.2 N° 213
  • EN/CEI 60947-1
  • EN/CEI 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Brochure des solutions de signalisation855-BR001
Guide de sélection des avertisseurs sonores métalliques, Séries 855HM et 855XM855-SG002
Caractéristiques techniques de la signalisation855-TD001
Informations techniques des avertisseurs sonores pour environnement dangereux, Série 855XM855-SP002
Plus de documentation sur les dispositifs de signalisationToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.