Dispositifs sonores

Les dispositifs sonores incluent des avertisseurs sonores électroniques classiques et hautes performances, des alarmes de signalisation à montage sur panneau, ainsi que des avertisseurs et balises de zones dangereuses.

Avertisseurs sonores électroniques à usage général, Série 855H

Avertisseurs sonores électroniques à usage général, Série 855H

Les avertisseurs sonores électroniques à usage général série 855H produisent un niveau sonore maximal de 108 dB (A), adapté à la plupart des applications de signalisation à un seul état industrielles de moyenne gamme et institutionnelles. La version évoluée produit un niveau sonore maximal de 113 dB (A). Nos avertisseurs sonores présentent des possibilités multitonales et de commande du volume. Il vous est possible de rénover les avertisseurs sonores sur un équipement déjà en place, directement dans la plupart des emplacements de panneau de vos machines, ou de les monter dans les boîtes électriques 4 pouces classiques.


Avertisseurs sonores électroniques hautes performances, Série 855H

Avertisseurs sonores électroniques hautes performances, Série 855H

Nos avertisseurs sonores hautes performances séries 855H et 855HM sont disponibles en modèle avertisseur sonore électronique seul ou avec balise. Ils sont proposés avec un boîtier en plastique ou en aluminium classé marine.


Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H

Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H

Les avertisseurs sonores enregistrables série 855H vous permettent de télécharger des mélodies ou des tonalités personnalisées depuis n'importe quel dispositif analogique (par exemple un PC, un lecteur MP-3, etc.). Vous pouvez également enregistrer votre voix en parlant directement dans l'unité via un micro incorporé sans devoir acheter de matériel d'enregistrement supplémentaire. 


Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P

Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P

Les alarmes de signalisation à montage sur panneau série 855P comportent des avertisseurs, des balises avec voyants d'état, des lampes stroboscopiques au xénon et des combinaisons d'avertisseurs avec voyant d'état, ainsi que des alarmes à double circuit. Ces alarmes réduisent significativement l'espace de panneau nécessaire et le temps d'installation. Nos alarmes à montage sur panneau sont munies d'une sécurité arrière et de protection contre les contacts accidentels, ce qui ajoute une intégrité d'environnement de haut niveau à votre panneau.


Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux, Série 855X

Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux, Série 855X

Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux Série 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques de vos équipements et systèmes dans l'atelier. Ces alarmes sont disponibles dans un large éventail de fonctions sonores et lumineuses, de tailles, de couleurs, de tensions et d'options de montage. Ces dispositifs sont également proposés préassemblés pour vous faire gagner du temps. Ils sont personnalisables avec des modules sonores et lumineux séparés pour s'adapter au mieux à vos exigences en matière d'automatisation.