Conditionneurs de signal

Afin d'améliorer la fiabilité de vos procédés, nos conditionneurs de signal analogique sont conçus pour isoler, transmettre, convertir, fractionner et amplifier les signaux analogiques dans les environnements industriels difficiles. Ces conditionneurs de signal permettent d'économiser de l'espace de panneau, fournissent une isolation galvanique, résolvent les problèmes de signaux désadaptés, normalisent le signal sur un type donné, réduisent le câblage pour les unités alimentées par une boucle et améliorent le dépannage.

Conditionneurs de signal haute densité, Série 931H

Haute densité, Série 931H

Les conditionneurs de signal haute densité série 931H mesurent 6 mm de large, ce qui permet d'économiser de l'espace de panneau. Ces produits fournissent des solutions d'isolation et de conversion pour les signaux de courant, de tension et de température (thermocouples et pt100).


Conditionneurs de signal standard, Série 931S

Standard, Série 931S

Les conditionneurs de signal standard série 931S fournissent une fonctionnalité et une couverture d'application supplémentaires par rapport aux produits série 931H. Ils sont disponibles en versions de faible encombrement allant de 12,5 à 22,5 mm de large. Ces produits fournissent des solutions d'isolation et de conversion pour une gamme étendue de signaux de courant, tension, température (thermocouples et pt100), potentiomètre, résistance et de fréquence. Ces produits prennent également en charge les applications d'analyse de ligne, à pont redresseur (balance de pesage), de fréquence et de division du signal.


Conditionneurs de signal universels, Série 931U

Universels, Série 931U

Les conditionneurs de signal universels série 931U fournissent un maximum de fonctionnalités dans une seule unité. Ces conditionneurs de signal peuvent être programmés via un logiciel, ce qui permet aux dispositifs de prendre en charge un large éventail de types de signaux en entrée et en sortie. Ils fournissent des solutions d'isolation et de conversion pour des signaux de courant, tension, température (thermocouples et pt100), potentiomètres, résistance et de fréquence.