Modules de sécurité intrinsèque

Nos modules de sécurité intrinsèque connectent des équipements à sécurité intrinsèque, tels que des émetteurs, des électro-aimants, des détecteurs de proximité et des assemblages encapsulés avec des systèmes de commande. Une approche de sécurité intrinsèque peut être plus économique que d'autres stratégies de protection/réduction des risques pour environnements dangereux appliquées dans des environnements de classe I, division 1 (zones 0 et 1).

Barrières de convertisseur, Série 937C

Barrières de convertisseur 937C

Nos barrières de convertisseur Série 937C ajoutent des fonctionnalités aux isolateurs en recevant des signaux d'instruments situés dans une zone dangereuse, par exemple des sondes de température ou des cellules de charge, puis en les convertissant en un signal normalisé, tel que 0/4…20 mA ou 0/2…10 V. Des unités d'évaluation d'impulsions traitent un signal de fréquence à l'entrée. Un système de surveillance de défaut de câble signale une rupture ou un court-circuit sur les câbles de signaux.


Barrières d'isolateurs, Série 937T

Barrières d'isolateurs 937T

Nos barrières d'isolateurs 937T incluent l'isolation galvanique, optique ou par transformateur. Ces modules fournissent une interface dans le circuit de sécurité intrinsèque séparé électriquement du système de commande. Un avantage clé des barrières isolées est qu'elles ne requièrent pas de mise à la terre entre le module et le dispositif à sécurité intrinsèque. Largeurs disponibles : 12,5 mm (0,5 in.) et 20 mm (0,8 in.).


Barrières Zener, Série 937Z

Barrières Zener 937Z

Nos barrières Zener Série 937Z fournissent une protection pour les signaux électriques dans les zones dangereuses. En raison de leur profil étroit de 12,5 mm seulement, ces barrières permettent d'optimiser l'espace du panneau de commande. Elles empêchent également le transfert d'une quantité excessive d'énergie de la zone sécurisée vers la zone dangereuse. Nos barrières Zener incluent une polarité positive, ce qui signifie que les anodes des diodes Zener sont mises à la terre. En fonction de l'application, des paramètres de sécurité intrinsèque plus ou moins élevés s'appliquent pour la connexion série ou parallèle.