RFID haute fréquence

Notre système d'étiquettes radiofréquences (RFID) haute fréquence série 56RF est idéal pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de production d'applications industrielles à usage peu intensif. Les étiquettes, émetteurs-récepteurs et interfaces du système RFID sont conçus selon la norme ouverte ISO 15693 pour la haute fréquence.

RFID haute fréquence, Série 56RF
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Interface EtherNet/IP™ 1 et 2 voies disponible
  • Switch embarqué avec anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring)
  • Émetteur-récepteur robuste destiné aux environnements industriels
  • Technologie haute fréquence 13,56 MHz pour les applications industrielles conventionnelles
  • ISO 15693 / ISO 18000-3 M1
  • Options de mémoire de points : 64 B, 128 B, 256 B et 2 KB
  • Vitesses de lecture/écriture jusqu'à 625 B/s
  • Différents types de points avec des portées de détection jusqu'à 7,3 pouces (185 mm)
  • Points Rislan® réutilisables
  • Disponible en profil complémentaire (AOP) et en interface complémentaire (AOI)

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques RFID56RF-TD001

Homologations

  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • C-Tick
  • Homologués cULus

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Le simulateur RFID est un logiciel compatible avec Windows qui a pour objet d'aider à la configuration d'une application RFID. Le simulateur permet de choisir parmi presque toutes les combinaisons d'émetteurs-récepteurs et d'étiquettes proposées par Rockwell Automation. En modifiant la distance entre l'étiquette et l'émetteur-récepteur et la vitesse de ligne, un utilisateur peut rapidement déterminer quelle est la configuration la plus adaptée à son application.

Remarque : Le simulateur est un outil qui a pour objet de faciliter la configuration d'une application RFID. Les valeurs affichées sont des estimations théoriques et les variations avec un système en particulier peuvent avoir un impact sur les valeurs réalisées.

Pour installer le simulateur RFID :

  1. Téléchargez l'intégralité du contenu dans le dossier du logiciel du simulateur RFID.
  2. Installez le simulateur en vous reportant à la notice d'installation du simulateur RFID.
  3. Reportez-vous au manuel du simulateur RFID pour consulter une démonstration rapide et une présentation générale du simulateur.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Brochure sur les étiquettes radiofréquences (RFID) industrielles, Série 56RFRFID-BR001
Manuel utilisateur des étiquettes radiofréquences (RFID) industrielles, Série 56RF56RF-UM001
Notice d'installation du bloc d'interface Ethernet/IP RFID haute fréquence 13,56 MHz, Série 56RF56RF-IN008
Notice d'installation de l'émetteur-récepteur RFID carré 40 mm x 40 mm, Série 56RF56RF-IN009
Notice d'installation de l'émetteur-récepteur RFID cylindrique 18 mm, Série 56RF56RF-IN012
Notice d'installation de l'émetteur-récepteur RFID cylindrique 30 mm, Série 56RF56RF-IN013
Plus de documentation sur les systèmes RFID dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les applications types du système RFID haute fréquence 56RF sont :

  • le suivi du parc matériel
  • Automobile
  • l'acquisition de données
  • l'industrie pharmaceutique et alimentaire
  • la manutention de produits
  • la sécurité et la gestion des entrées
  • la gestion des outils

Découvrez comment les systèmes RFID sont utilisés dans les applications suivantes :