Dispositifs de détection de présence

Nos dispositifs de détection de présence détectent la distance, l'absence ou la présence d'un objet. Nous proposons une gamme étendue de dispositifs de détection pour répondre aux besoins de vos applications.

Cellules photoélectriques

Cellules photoélectriques

Les cellules photoélectriques utilisent un faisceau lumineux pour détecter la présence ou l'absence d'un objet. Cette technologie est une alternative idéale aux détecteurs de proximité inductifs lorsque vous avez besoin de longues portées de détection ou lorsque l'élément à détecter n'est pas en métal. Nos cellules photoélectriques conviennent aux applications de nombreux secteurs industriels, tels que la manutention, le conditionnement, l'agroalimentaire et les transports. Pour vos applications spécialisées nécessitant un câble ou un connecteur non standard, nous pouvons personnaliser les connexions du capteur.


Détecteurs de proximité inductifs

Détecteurs de proximité inductifs

Nos détecteurs de proximité inductifs détectent les objets en métal sans contact. Cette technologie est utilisée dans des applications où l'objet en métal à détecter se trouve à environ 2,5 à 5 cm de la face du détecteur. Nos capteurs peuvent être utilisés dans les applications de conditionnement à usage peu intensif et dans les environnements éprouvants tels que le matériel de soudage de l'industrie automobile ou de lavages à grande eau des usines agroalimentaires.


Détecteurs à ultrasons

Détecteurs à ultrasons

Les détecteurs à ultrasons sont des dispositifs autonomes statiques conçus pour la détection sans contact d'objets solides et liquides. De nombreuses applications, telles que la surveillance du niveau d'eau dans un réservoir, peuvent être réalisées au moyen de la technologie ultrasonique ; dans ce cas, un seul dispositif peut accomplir une tâche qui nécessiterait plusieurs détecteurs. Nos détecteurs sont disponibles dans plusieurs portées de détection et différents styles, avec sortie discrète ou analogique en fonction des modèles.


Détecteurs de proximité capacitifs tubulaires, Séries 875C, 875CP

Détecteurs de proximité capacitatifs

Nos détecteurs de proximité capacitifs tubulaires séries 875C et 875CP disposent d'une portée de détection réglable et sont équipés de deux voyants d'état pour l'alimentation et la sortie. Les détecteurs série 875C sont blindés et placés dans un corps cylindrique en laiton nickelé. Les versions série 875CP disposent d'un corps cylindrique en plastique et sont non blindées. Les deux versions sont conformes aux normes pour coffrets NEMA 12 et IP67 (CEI 529). Les options de connexion comprennent un câble en PVC ainsi que des connecteurs pico et micro.


Technologie IO-Link

Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les capteurs à notre Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez distribuer des données directement depuis le capteur vers un système de commande, et ce de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet un fonctionnement plus efficace des machines grâce aux diagnostics fournis à l'automate. Outre la détection de produits, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis afin d'améliorer la durée de fonctionnement.