Dispositifs de sécurité de détection de présence

Nos dispositifs de sécurité de détection de présence détectent l'emplacement des objets et du personnel près des zones dangereuses.

Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle

Barrières immatérielles de sécurité

Les barrières immatérielles de sécurité sont des dispositifs de détection de présence optoélectroniques qui détectent la présence d'un objet dans leur champ de détection. Elles sont surtout utilisées dans les applications de protection des machines afin de détecter la présence d'un doigt, d'une main, d'un membre ou de tout le corps d'une personne. Également connues sous le nom de dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs, les barrières immatérielles offrent une sécurité optimale. Elles sont idéales dans le cadre des applications pour lesquelles le personnel a besoin d'accéder fréquemment et facilement à une zone de danger opérationnel


Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L

Scrutateurs laser de sécurité

Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de jeux de champs commutables et configurables (alarme et sécurité). Le logiciel de diagnostic et de configuration de sécurité (SCD) basé sur Windows®, fourni avec chaque scrutateur, simplifie la programmation des scrutateurs laser de sécurité SafeZone. Un assistant de configuration est disponible pour guider le programmeur lors des configurations du système simples ou complexes.


Capteur de sécurité de détection de main Guardmaster SC300, Série 442L

Capteur de sécurité de détection de main

Nos capteurs de sécurité de détection de main Guardmaster™ SC300 constituent un système de capteur de sécurité compact dont le fonctionnement est basé sur la technologie de traitement des images. La fonction de détection de sécurité est exécutée par un seul capteur d'image qui voit une seule image en deux dimensions sur un motif passif comme arrière-plan. Le principe de détection est basé sur un objet d'une résolution spécifique qui bloque la vision du motif depuis le capteur d'image.


Tapis de sécurité MatGuard, Série 440F

Tapis de sécurité

Nos tapis de sécurité MatGuard™ Série 440F sont des produits de protection sensibles à la pression conçus par nos soins pour détecter la présence de personnes sur les surfaces de détection. Ces tapis sont équipés de deux plaques conductrices en acier trempé, maintenues à distance par des séparateurs compressibles non-conducteurs. Nous proposons des tapis standards configurables et personnalisés, chacun avec des options de compensation de bord.


Profilés de bourrelet de sécurité Safedge, Série 440F

Profils de bourrelet de sécurité

Nos profils de bourrelet de sécurité Safedge™ Série 440F sont disponibles en trois facteurs d'amortissement différents et deux matériaux distincts. Ils n'ont aucun composant interne rigide pouvant percer ou provoquer des ruptures par fatigue suite à une utilisation prolongée.