Interrupteurs de fin de course

Nos interrupteurs de fin de course sont des dispositifs électro-mécaniques composés d'un actionneur couplé mécaniquement à un jeu de contacts. Lorsqu'un objet entre en contact avec l'actionneur, le dispositif actionne les contacts de façon à établir ou à interrompre une connexion électrique. Nos interrupteurs de fin de course fonctionnent dans divers environnements et applications en raison de leur solidité, de leur fonctionnement simple et visible, de leur facilité d'installation et de la fiabilité de leur fonctionnement.

Interrupteurs de fin de course de précision/compacts

Interrupteurs de fin de course de précision/compacts

Nos interrupteurs de fin de course de précision compacts, précis et de petite taille supportent les environnements difficiles exigés par les applications industrielles. Chaque type utilise des dimensions de montage et des caractéristiques d'exploitation normalisées. Notre famille 802B d'interrupteurs de fin de course peut être montée dans les zones n'acceptant pas les interrupteurs de fin de course NEMA traditionnels en raison de leur taille et de leurs options de montage.


Interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux

Interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux

Nos interrupteurs pour environnements dangereux sont conçus pour une utilisation dans des applications telles que des raffineries, des distilleries, des silos à céréales et des minoteries au sein desquelles des gaz dangereux ou d'autres matériaux peuvent être présents.


Interrupteurs de fin de course à usage intensif

Interrupteurs de fin de course à usage intensif

Nos interrupteurs de fin de course à usage intensif conviennent parfaitement aux applications ayant besoin de spécifications de commande à usage intensif compacts et offrant un degré de polyvalence élevé. Nous proposons une gamme étendue de têtes et de leviers de commande.


Interrupteurs de fin de course métalliques 30 mm, Série 802K

Interrupteurs de fin de course métalliques

Nos interrupteurs de fin de course métalliques 30 mm série 802K offrent une gamme d'options comprenant l'action brusque, l'ouverture/fermeture lente avec 2, 3 ou 4 configurations de contacts et tout un choix de têtes d'actionneurs. Vous pouvez faire pivoter la tête par pas de 90° avant installation pour faciliter le montage. Le 802K est idéal pour des applications non liées à la sécurité.