Interrupteurs de sécurité

Nos interrupteurs de sécurité sont conçus et construits conformément aux normes internationales afin de garantir un niveau élevé de fiabilité, de stabilité et de qualité. Les interrupteurs de sécurité comprennent des interrupteurs de fin de course et des interrupteurs d'arrêt d'urgence.

Dispositifs d'arrêt d'urgence

Dispositifs d'arrêt d'urgence

Nos dispositifs d'arrêt d'urgence incluent des poignées de sécurité « homme mort » et des arrêts d'urgence à câble. Notre série Lifeline™ inclut des interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble et des interrupteurs d'arrêt d'urgence commandés par câble.



Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs de sécurité

Nos interrupteurs de sécurité sont un moyen de protection qui surveille la position d'une grille ou d'un protecteur. Vous pouvez les utiliser pour couper l'alimentation, contrôler l'accès du personnel et empêcher le démarrage d'une machine lorsque la grille est ouverte.


Interrupteurs de fin de course de sécurité

Interrupteurs de fin de course de sécurité

Notre famille d'interrupteurs de fin de course Série 440P offre une gamme complète de solutions internationales pour les applications de détection de sécurité et standard. Cette famille d'interrupteurs de fin de course est disponible dans quatre styles de corps différents : métallique 30 mm, métallique et plastique 22 mm, plastique 15 mm. Ces interrupteurs offrent un large choix de types d'unités de commande, de configurations de circuit et d'options de connexion. La série 440P convient parfaitement à un grand nombre d'applications à usage général et de protection de la sécurité.


Interrupteurs de fin de course à usage intensif

Interrupteurs de fin de course à usage intensif

Nos interrupteurs de fin de course à usage intensif conviennent parfaitement aux applications ayant besoin de spécifications de commande à usage intensif compacts et offrant un degré de polyvalence élevé. Nous proposons une gamme étendue de têtes et de leviers de commande.