Automates programmables de sécurité

Nos systèmes d'automates de sécurité apportent les avantages des systèmes d'automates traditionnels aux applications de sécurité complexes en remplaçant les systèmes de relais câblés généralement nécessaires pour mettre les procédés automatisés dans un état sécurisé. Les automates de sécurité permettent aux programmes standard et de sécurité de résider sur le même châssis d'automate, offrant ainsi une flexibilité de programmation ainsi qu'un environnement familier et facile d'emploi pour les programmeurs. Nos solutions d'automates de sécurité offrent une commande ouverte et intégrée qui permet de garantir la sécurité des machines et de protéger vos investissements actuels en matière de commande.

Automates de sécurité SmartGuard 600, Série 1752 avec sécurité

Automates de sécurité SmartGuard 600 avec sécurité

Nos automates SmartGuard™ 600 Série 1752 avec sécurité disposent de 16 entrées sécurisées, 8 sorties sécurisées, 4 sources de test par impulsion et un port EtherNet/IP™ en option. Chaque automate possède également une connexion DeviceNet™ pour se conformer aux protocoles de sécurité CIP standard et CIP Safety. Vous pouvez configurer et programmer depuis EtherNet/IP, DeviceNet ou via le port USB intégré. Ces petits automates économiques et intelligents peuvent effectuer un interverrouillage de sécurité entre un GuardLogix® et d'autres automates de sécurité SmartGuard.


Automates ControlLogix 5570, Série 1756

Automates ControlLogix 5570

Nos automates ControlLogix® 5570 sont proposés en modèle standard, de sécurité, pour températures extrêmes et On-Machine et ils conviennent à des applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité. Intégrés à notre système Integrated Architecture™, ces automates utilisent le logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ et des protocoles réseau courants. Ces automates hautes performances fournissent un moteur automate commun avec un environnement de développement commun pour tous les domaines de commande.


Contrôleurs d'automatisme programmables CompactLogix L4x, L4xS, Série 1768

Automates CompactLogix, Série 1768

Les automates CompactLogix™ et Compact GuardLogix® série 1768 conviennent parfaitement aux applications de petite à moyenne taille qui nécessitent sécurité, mouvement et/ou communications complexes. Ces automates offrent des voies série, EtherNet/IP™ ou ControlNet™ intégrées, ainsi que des communications modulaires DeviceNet™. Ils prennent en charge pas moins de 30 modules d'E/S et 16 axes de mouvement.


Systèmes de commande de sécurité GuardPLC

Systèmes de commande de sécurité GuardPLC

Nos systèmes de commande de sécurité GuardPLC™ offrent des performances de vitesse supérieures en débit de l'automate et fonctionnalité réseau. Ces automates sont conformes aux normes PLC internationales et aux normes mondiales en matière de sécurité fonctionnelle. Cette famille convient parfaitement pour les applications de détection de débit, pression, température, vitesse nulle, sens de rotation et vitesse. Ces automates communiquent via un réseau de communications Safe Ethernet certifié TÜV pour une utilisation dans des applications de sécurité jusqu'à EN954 catégorie 4 et SIL 3.