Commande de moteur de sécurité

Nos produits de commande de moteur de sécurité permettent de réduire les risques associés au fonctionnement et à la maintenance du matériel électrique. Le démarreur à l'épreuve des arcs CENTERLINE® ArcShield™ et les centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500 et 2100 avec ArcShield offrent une commande de procédé robuste pour les applications qui requièrent un niveau de protection du personnel plus élevé. Notre gamme de sécurité ArmorStart® de départs-moteur distribués offre une fonctionnalité de sécurité de catégorie 4 tout en fournissant une solution de sécurité intégrée à votre installation de sécurité DeviceNet™ On-Machine™. Nos contacteurs et contacteurs auxiliaires de sécurité CEI permettent de protéger le personnel contre des démarrages involontaires de machines et une perte de la fonction de sécurité. Le système d'isolation de sécurité ElectroGuard® simplifie les procédures de verrouillage/étiquetage de l'opérateur afin d'améliorer la conformité et la productivité.

Centres de commande de moteurs basse tension avec ArcShield

Centres de commande de moteurs, basse tension avec ArcShield

Nos centres de commande de moteurs basse tension CENTERLINE® offrent une solution de conditionnement solide aux performances élevées permettant de répondre à tous vos besoins en matière de commande de moteur afin de vous apporter les avantages dont vous avez besoin face à vos concurrents. Nos centres de commande de moteurs CENTERLINE sont conçus pour répondre à votre besoins globaux.


Démarreurs de moteur moyenne tension avec ArcShield

Démarreurs de moteur, moyenne tension avec ArcShield

Parmi tous les moteurs de votre processus de production, les moteurs moyenne tension peuvent avoir un impact important sur la pérennité de votre réussite. Le développement de la protection et de la commande de moteur moyenne tension est au cœur de l'activité de Rockwell Automation® depuis plus de 70 ans.  Choisissez dans notre gamme CENTERLINE® ou OneGear™ le produit répondant le mieux à vos besoins globaux.


Contacteurs de sécurité CEI

Contacteurs de sécurité

Les contacteurs de sécurité CEI Série 100S/104S et les relais d'interface de sécurité 700S fournissent des contacts couplés mécaniquement et à guidage positif jusqu'à 97 A, nécessaires dans les circuits de retour des applications de sécurité modernes. Les contacteurs de sécurité 100S-D offrent une isolation sûre des charges dangereuses en mouvement grâce à un contact miroir. Les contacts miroirs fournissent une indication fiable de l'état ouvert ou fermé des pôles de puissance principaux.