Modules d'entrée/sortie (E/S) de sécurité

Nos produits de sécurité Guard I/O™ offrent tous les avantages des E/S distribuées traditionnelles pour les systèmes de sécurité. Ils réduisent les coûts de câblage et le temps de mise en service pour les machines et les cellules. Les blocs Guard I/O sont disponibles avec diverses fonctionnalités destinées à la fois aux applications pour armoire et On-Machine.

Modules ArmorBlock Guard I/O, Série 1732

Modules ArmorBlock Guard I/O, Série 1732

Nos modules ArmorBlock® Guard I/O™ série 1732 offrent tous les avantages des E/S distribuées traditionnelles pour les systèmes de sécurité. Ces modules sont proposés dans un conditionnement classifié IP67 pour EtherNet/IP™ et ils peuvent être montés directement sur votre machine.


Borne pour armoire électrique d'E/S de sécurité GuardPLC, Série 1753

E/S de sécurité GuardPLC, Série 1753

L'E/S de sécurité GuardPLC™ série 1753 offre les avantages des E/S distribuées traditionnelles pour les systèmes GuardPLC Allen-Bradley®. La connectivité réseau Ethernet intégrée GuardPLC à 100 Mbits/s fournit l'un des réseaux de sécurité les plus rapides et les temps d'arrêt de machine les plus réduits du secteur industriel. Les blocs E/S TOR et analogiques GuardPLC sont certifiées TÜV jusqu'à la catégorie SIL 3. 4, PLe.


Bornier pour armoire CompactBlock Guard I/O de sécurité, Série 1791

CompactBlock Guard I/O de sécurité, Série 1791

Les séries 1791DS et 1791ES des modules CompactBlock™ Guard I/O™ offrent les avantages des E/S distribuées aux systèmes de sécurité. Ces modules fonctionnent avec des automates de sécurité qui communiquent via un réseau DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ au moyen de CIP™ Safety. CompactBlock Guard I/O de sécurité est optimisé pour fonctionner avec des automates GuardPLC™, GuardLogix® et SmartGuard™.


Modules pour armoire électrique POINT Guard I/O, Série 1734

Modules POINT Guard I/O

Les modules POINT Guard I/O™ sont des modules d'E/S de sécurité conçus pour s'adapter au système POINT I/O™ standard, ce qui offre des fonctionnalités d'automatisation et de sécurité dans une solution d'E/S de densité maximale. POINT Guard I/O communique en utilisant le protocole de sécurité CIP™ via EtherNet/IP™ pour les automates GuardLogix® ou via DeviceNet™ pour les automates SmartGuard™ 600.