Variateurs de sécurité

Les options de sécurité permettent de réduire le temps d'arrêt des machines et d'accroître la productivité. Différents variateurs PowerFlex® avec fonctionnalités de sécurité vous permettent de protéger votre personnel et vos équipements. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525 incluent la fonctionnalité Arrêt sécurisé du couple en standard. La fonctionnalité Arrêt sécurisé du couple est en option sur les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 40P Séries 40P, 70, 700H, 700S et 750. Ces variateurs prennent également en charge la fonctionnalité de surveillance de la vitesse de sécurité. De plus, vous pouvez configurer les variateurs sans l'option de sécurité en utilisant le relais de sécurité MSR57P.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70, Série 20A

PowerFlex 70

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 70 concentrent dans un faible volume l'alimentation, la commande et l'interface opérateur. Ils sont conçus pour répondre aux exigences en matière d'espace, de simplicité et de fiabilité. Ces variateurs sont faciles à intégrer et à configurer. Nos variateurs environnés offrent une commande supplémentaire, une alimentation et des options de boîtiers normalisés. Le variateur environné PowerFlex 70 ventilateur et pompe est une solution économique de régulation de vitesse pour des applications à ventilateur et pompe à couple variable.


Variateurs de vitesse c.a. basse tension PowerFlex 525, Série 25B

PowerFlex 525

La conception modulaire et innovante des variateurs c.a. PowerFlex® 525 permet une installation et une configuration simples et rapides. Cette nouvelle génération de variateurs compacts offre des communications EtherNet/IP™ embarquées, une programmation USB et des fonctionnalités de sécurité standard. Les variateurs PowerFlex 525, qui disposent de puissances nominales de 0,4 à 22 kW (0,5 à 30 CV) avec des classes de tensions mondiales allant de 100 à 600 V, proposent un grand nombre d'options de commande de moteur et de montage flexibles. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525, qui fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F), sont particulièrement adaptés pour des applications telles que des convoyeurs, des ventilateurs, des pompes et des mélangeurs.


Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527, Série 25C

PowerFlex 527

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos contrôleurs d'automatisme programmables Logix. Cela permet au variateur de profiter des capacités du contrôleur et d'utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour faciliter le développement et l'utilisation de la machine. Cette approche rationnelle utilise les instructions de mouvements communes aux variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527 et aux servovariateurs Kinetix®, ce qui permet d'offrir la même expérience d'utilisateur pour la configuration, la programmation et la commande de ces deux types de variateurs.


Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700S, Série 20D

PowerFlex 700S

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700S offrent une intégration optimisée pour les applications les plus exigeantes de variateur et de système de commande autonomes et coordonnées. Le variateur de vitesse c.a. PowerFlex 700S avec l'option DriveLogix™ associe les hautes performances et la commande flexible des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex à un programme Logix hautes performances pour réaliser une solution de commande et d'asservissement de vitesse économique et très fonctionnelle.


Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 753, Série 20F

PowerFlex 753

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et ergonomiques dans des applications à usage général nécessitant des caractéristiques de sécurité. Ils sont fournis en standard avec des E/S incorporées, ce qui est idéal pour les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes qui veulent réduire les coûts d'ingénierie, mettre plus rapidement les machines sur le marché et satisfaire le client final qui demande des machines plus productives. Choisissez des variateurs dont la taille est adaptée aux applications de faible puissance pour lesquelles l'espace disponible est réduit. Le module double port EtherNet/IP™ en option offre des méthodes polyvalentes et économiques pour utiliser les réseaux EtherNet/IP.


Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755, Série 20G

PowerFlex 755

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 755 offrent facilité d'utilisation, flexibilité d'application et hautes performances. Ils sont proposés avec de multiples options de commande, de matériel et de fonctionnalités de sécurité embarquée. Ces variateurs sont parfaitement adaptés à une large variété d'applications de commande de moteur telles que des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs. Grâce à la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module double port EtherNet/IP™ en option prend en charge les topologies en anneau, linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour obtenir une connectivité tolérante aux pannes et une haute disponibilité du dispositif.


Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield™ est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système résistant aux arcs est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.


Commande de mouvement de sécurité

Commande de mouvement de sécurité

Nos servovariateurs de sécurité sont conçus pour limiter au minimum les temps d'arrêt et réduire le gaspillage d'énergie et de production tout en améliorant le rendement des machines. Les Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 et 7000 offrent tous des fonctionnalités de sécurité intégrées. Grâce à l'arrêt sécurisé du couple, une sortie de variateur de vitesse est désactivée pour supprimer le couple du moteur sans couper l'alimentation de toute la machine. La surveillance de la vitesse de sécurité vous permet de réduire et de surveiller la vitesse de votre application afin de permettre à un opérateur d'effectuer certaines tâches en toute sécurité sans devoir arrêter complètement la machine.