Composants de sécurité

Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité et de productivité dans les applications de fabrication de procédé et discrètes.

Systèmes de connexion de sécurité

Systèmes de connexion de sécurité

Des raccords en T/répartiteurs, boîtiers de distribution et fiches de court-circuitage Guardmaster® de sécurité font partie d'un système à déconnexion rapide dédié à la sécurité de la machine.

 


Variateurs de sécurité

Variateurs de sécurité

Les options de sécurité permettent de réduire le temps d'arrêt des machines et d'accroître la productivité. Différents variateurs PowerFlex® avec fonctionnalités de sécurité vous permettent de protéger votre personnel et vos équipements. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525 incluent la fonctionnalité Arrêt sécurisé du couple en standard. La fonctionnalité Arrêt sécurisé du couple est en option sur les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 40P Séries 40P, 70, 700H, 700S et 750. Ces variateurs prennent également en charge la fonctionnalité de surveillance de la vitesse de sécurité. De plus, vous pouvez configurer les variateurs sans l'option de sécurité en utilisant le relais de sécurité MSR57P.


Modules d'entrée/sortie (E/S) de sécurité

Modules d'entrée/sortie (E/S) de sécurité

Nos produits de sécurité Guard I/O™ offrent tous les avantages des E/S distribuées traditionnelles pour les systèmes de sécurité. Ils réduisent les coûts de câblage et le temps de mise en service pour les machines et les cellules. Les blocs Guard I/O sont disponibles avec diverses fonctionnalités destinées à la fois aux applications pour armoire et On-Machine.


Commande de mouvement de sécurité

Commande de mouvement de sécurité

Nos servovariateurs de sécurité sont conçus pour limiter au minimum les temps d'arrêt et réduire le gaspillage d'énergie et de production tout en améliorant le rendement des machines. Les Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 et 7000 offrent tous des fonctionnalités de sécurité intégrées. Grâce à l'arrêt sécurisé du couple, une sortie de variateur de vitesse est désactivée pour supprimer le couple du moteur sans couper l'alimentation de toute la machine. La surveillance de la vitesse de sécurité vous permet de réduire et de surveiller la vitesse de votre application afin de permettre à un opérateur d'effectuer certaines tâches en toute sécurité sans devoir arrêter complètement la machine.


Commande de moteur de sécurité

Commande de moteur de sécurité

Nos produits de commande de moteur de sécurité permettent de réduire les risques associés au fonctionnement et à la maintenance du matériel électrique. Le démarreur à l'épreuve des arcs CENTERLINE® ArcShield™ et les centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500 et 2100 avec ArcShield offrent une commande de procédé robuste pour les applications qui requièrent un niveau de protection du personnel plus élevé. Notre gamme de sécurité ArmorStart® de départs-moteur distribués offre une fonctionnalité de sécurité de catégorie 4 tout en fournissant une solution de sécurité intégrée à votre installation de sécurité DeviceNet™ On-Machine™. Nos contacteurs et contacteurs auxiliaires de sécurité CEI permettent de protéger le personnel contre des démarrages involontaires de machines et une perte de la fonction de sécurité. Le système d'isolation de sécurité ElectroGuard® simplifie les procédures de verrouillage/étiquetage de l'opérateur afin d'améliorer la conformité et la productivité.


Automates programmables de sécurité

Automates programmables de sécurité

Nos systèmes d'automates de sécurité apportent les avantages des systèmes d'automates traditionnels aux applications de sécurité complexes en remplaçant les systèmes de relais câblés généralement nécessaires pour mettre les procédés automatisés dans un état sécurisé. Les automates de sécurité permettent aux programmes standard et de sécurité de résider sur le même châssis d'automate, offrant ainsi une flexibilité de programmation ainsi qu'un environnement familier et facile d'emploi pour les programmeurs. Nos solutions d'automates de sécurité offrent une commande ouverte et intégrée qui permet de garantir la sécurité des machines et de protéger vos investissements actuels en matière de commande.


Relais de sécurité

Relais de sécurité

Les relais de sécurité contrôlent et surveillent un système de sécurité ; ils autorisent le démarrage de la machine ou exécutent des commandes pour l'arrêter. Les relais de sécurité monovalents constituent la solution la plus économique pour les petites machines nécessitant un dispositif logique dédié pour accomplir la fonction de sécurité. Il est souhaitable de privilégier les relais de surveillance de sécurité modulaires et configurables lorsque de nombreux dispositifs de protection différents et une zone de contrôle minimale sont requis.


Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs de sécurité

Nos interrupteurs de sécurité sont conçus et construits conformément aux normes internationales afin de garantir un niveau élevé de fiabilité, de stabilité et de qualité. Les interrupteurs de sécurité comprennent des interrupteurs de fin de course et des interrupteurs d'arrêt d'urgence.


Relais de sécurité monovalents à sorties temporisées

Relais monovalents à sorties temporisées

Nos relais de sécurité monovalents à sorties temporisées peuvent être utilisés dans les applications où l'alimentation doit être maintenue pendant une durée déterminée après réception d'un signal d'entrée. Il peut par exemple s'agir de commander à un interrupteur de maintenir une grille de protection en position fermée pendant une durée déterminée après l'actionnement d'un bouton d'arrêt.