Relais statiques

Nos relais statiques associent les avantages inhérents aux conceptions statiques (absence de parties mobiles ou de contacts pouvant s'user) à la compatibilité avec les automates industriels tels que les automates programmables et les régulateurs de température.

Relais statiques à culot de lampe, Série 700-SA

Culot de lampe, Série 700-SA

Les relais statiques à culot de lampe série 700-SA sont homologués pour une intensité de sortie de charge de 5 A.


Relais statiques cube, Série 700-SC

Cube, Série 700-SC

Les relais statiques cube série 700-SC sont des relais enfichables miniatures homologués pour une intensité de sortie de charge de 3 A.


Relais statiques à socle carré, Série 700-SF

Socle carré, Série 700-SF

Les relais à socle carré série 700-SF sont des relais statiques homologués 3 A compatibles avec des socles de connexion HN116.


Relais statiques à boîtier normalisé, Série 700-SH

Boîtier normalisé, Série 700-SH

Les relais statiques à boîtier normalisé série 700-SH peuvent gérer une charge résistive continue maximale de 40 A avec absorption de chaleur dans un conditionnement à forme normalisée.


Relais statiques extraplats, Série 700-SK

Gamme extraplate, Série 700-SK

Les relais extraplats série 700-SK sont des relais statiques compatibles avec des socles de connexion HN121 ou HN122 et jusqu'à un courant assigné de 2 A.