Relais de sécurité

Les relais de sécurité contrôlent et surveillent un système de sécurité ; ils autorisent le démarrage de la machine ou exécutent des commandes pour l'arrêter. Les relais de sécurité monovalents constituent la solution la plus économique pour les petites machines nécessitant un dispositif logique dédié pour accomplir la fonction de sécurité. Il est souhaitable de privilégier les relais de surveillance de sécurité modulaires et configurables lorsque de nombreux dispositifs de protection différents et une zone de contrôle minimale sont requis.

Relais de sécurité Guardmaster 440C-CR30 configurable par logiciel

Relais de sécurité configurable par logiciel

Le relais de sécurité configurable au moyen d'un logiciel Guardmaster® série 440C-CR30 est flexible, économique et facile d'emploi. Ce relais est idéal pour les applications qui requièrent jusqu'à dix circuits de sécurité double voie et qui commandent jusqu'à cinq zones de sortie. Vous pouvez configurer ce relais en choisissant les blocs fonctionnels de sécurité pour concevoir rapidement vos applications. Ce relais est totalement intégré aux automates Logix Allen-Bradley et il peut être configuré en utilisant les logiciels Studio 5000 Logix Designer® ou Connected Components Workbench. Le relais 440C-CR30 permet de partager les informations avec le système de commande via le module enfichable EtherNet/IP en option qui accroît la durée de fonctionnement et active la Connected Enterprise.


Relais de sécurité Guardmaster

Relais de sécurité Guardmaster

Nos relais de sécurité Guardmaster® peuvent contrôler une vaste gamme de dispositifs de sécurité dans de nombreuses applications. Ces relais monovalents peuvent répondre à la plupart des fonctions requises par les systèmes de sécurité, afin de simplifier la gestion des achats et des pièces. Ces relais sont conçus en conformité avec les nouvelles normes de sécurité fonctionnelle, comme ISO 13849-1 ou CEI 62061, et ils offrent des fonctions-clés pour simplifier l'installation et la complexité du système. De plus, les informations recueillies auprès des relais de sécurité intelligents GSR via l'interface EtherNet/IP en option permettent de réduire les temps d'arrêt imprévus, d'augmenter le rendement et d'activer la Connected Enterprise.


Relais monovalents et pour applications spéciales

Relais monovalents et pour applications spéciales

Nos relais monovalents ou pour applications spéciales sont conçus pour fournir des fonctions de sécurité de base et avancées, comme la temporisation et une surveillance de la vitesse. Ils sont également conçus pour être utilisés dans des applications spécifiques comme la commande bimanuelle, l'inhibition et le contrôle des bourrelets et tapis de sécurité sensibles à la pression.


Relais d'interface de sécurité

Relais d'interface de sécurité

Nos relais d'interface de sécurité sont conçus pour fournir des performances de contact mécanique ou miroir en conformité avec les normes de sécurité mondiales.


Relais de sécurité modulaires, Série MSR300

Relais de sécurité modulaires MSR300

Notre gamme des relais de sécurité extensibles et modulaires MSR300 gère des systèmes de sécurité plus grands et plus complexes en permettant la connexion de plusieurs modules d'entrée sur un seul module de base. Elle propose une configuration logique avec plusieurs entrées et assure la commande de plusieurs sorties indépendantes. Le système prend en charge un maximum de 20 entrées différentes et peut contrôler jusqu'à 3 zones. Il réalise de façon simple la configuration logique des diagrammes de blocs fonctionnels par le réglage de commutateurs rotatifs contrairement à une configuration logicielle.


Relais de sécurité modulaires

Relais de sécurité modulaires

La modularité de nos relais de sécurité extensibles MSR200 permet des extensions futures et réduit les coûts d'inventaire et de câblage. Ces relais permettent une flexibilité d'application grâce à plusieurs entrées, notamment les barrières immatérielles, les tapis de sécurité, les interrupteurs de sécurité et les arrêts d'urgence. Rockwell Automation annonce qu'à partir de décembre 2017, plusieurs relais de sécurité Minotaur ne seront plus fabriqués ni disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos relais de sécurité Guardmaster®.