Relais temporisés industriels NEMA

Nos relais temporisés industriels sont conformes aux normes NEMA. Ces relais sont disponibles en versions à temporisation statique et pneumatique.

Relais temporisés réglables statiques NEMA, Série 700-PS

Réglable statique, Série 700-PS

Les relais temporisés statiques série 700-PS sont des temporisateurs statiques précis pouvant être montés sur des relais séries 700-P, -PK, -R ou -RM à 4 pôles ou des relais série 700-PH à 2 pôles. En utilisant une plaque d'adaptation, vous pouvez également les monter pour une utilisation en commande autonome.


Relais temporisés fixes statiques, Série 700-RTC

Fixe statique, Série 700-RTC

Les relais temporisés statiques série 700-RTC sont des relais temporisés fixes conçus pour des applications nécessitant une temporisation spécifique dans laquelle les modifications de chronométrage par inadvertance doivent être évitées. Ils offrent la fiabilité d'une conception statique fixe avec une isolation de contact comparable à celle d'un relais électromécanique.