Relais industriels NEMA

Nous proposons une gamme étendue de relais industriels NEMA conçus pour les applications à usage plus intensif et les charges importantes et offrant une longue durée de vie de façon à répondre aux besoins de vos applications de composants de commande industriels.

Relais industriels NEMA, Série 700-N

Relais industriels, Série 700-N

Les relais industriels série 700-N constituent une solution de commutation de faible profil d'encombrement haute fiabilité. Ces relais à maintien électrique disposent d'une capacité de forçage manuel avec une signalisation d'état facile à identifier grâce à la barre rouge hautement visible.


Relais à usage intensif NEMA, Série 700-P

Relais à usage intensif, Série 700-P

Les relais à usage intensif série 700-P, 700-PH et 700-PK proposent quatre types de cartouches de contact pour répondre à toutes vos exigences spécifiques de commutation. Temporisation, dispositif de verrouillage, chevauchement et contacts à lames souples peuvent être associés sur un seul relais pour engendrer une solution d'application personnalisée.


Relais à interrupteur scellé NEMA, Série 700-R

Relais à interrupteur scellé, Série 700-R

Nos relais à interrupteur scellé série 700-R fonctionnent dans des environnements dangereux, sales et extrêmement difficiles. Les contacts scellés hermétiquement avec une pointe de tungstène fournissent une commutation extrêmement fiable des circuits à basse tension. Le 700-R a une très longue durée de vie car aucune armature mobile n'est utilisée pour modifier l'état du contact. 


Relais d'interface de sécurité à usage intensif NEMA, Série 700S

Relais d'interface de sécurité à usage intensif 700S

Les relais d'interface de sécurité série 700S-P et 700S-PK à usage intensif sont conçus en conformité avec les standards de sécurité mondiaux. Ces relais disposent de contacts couplés mécaniquement et de couvercles inviolables.