Relais industriels CEI

Nous proposons une gamme étendue de relais industriels CEI conçus pour les applications à usage plus intensif et les charges importantes et offrant une longue durée de vie de façon à répondre à vos besoins industriels généraux en matière de composants de commande industriels. Des relais d'interface CEI de sécurité sont également disponibles

Relais d'interface CEI, Série 700-CF

Relais d'interface, Série 700-CF

Les relais d'interface CEI série 700-CF possèdent les fonctionnalités requises pour des applications industrielles exigeantes (contacts couplés mécaniquement ou options temporisées, avec une durée de vie des contacts) et une conception CEI.


Relais d'interface CEI, Série 700-K

Relais d'interface miniatures, Série 700-K

Les relais d'interface CEI série 700-K sont des relais industriels compacts capables de commuter des signaux basse consommation.


Relais d'interface de sécurité CEI, Série 700S-CF

Relais d'interface de sécurité, Série 700S-CF

Les relais d'interface de sécurité série 700S-CF fournissent des performances de contact mécanique ou miroir requises dans les circuits de réaction pour les applications de sécurité. Les contacts jumelés sont parfaitement adaptés aux circuits de sécurité de réaction basse consommation où une sûreté de contact élevée est nécessaire.