Relais temporisés à usage général

Nos temporisateurs et compteurs électroniques à usage général permettent d'accroître votre flexibilité et de réduire les coûts d'alimentation et de maintenance.

Relais temporisés économiseurs, Série 700-FE

Économiseur, Série 700-FE

Les relais temporisés économiseurs série 700-FE ne font que 17,5 mm de large. Ils disposent d'une gamme de temporisation de 0,05 seconde à 10 heures. La version multifonction vous permet de réduire l'inventaire des pièces de rechange et de normaliser votre conception.


Relais temporisés hautes performances, Série 700-FS

Hautes performances, Série 700-FS

Les relais temporisés hautes performances rail DIN série 700-FS bénéficient d'une conception compacte de 22,5 mm et d'une gamme de temporisation allant de 0,05 seconde à 60 heures. La temporisation multifonction vous permet de minimiser le stock et de normaliser votre conception.


Relais temporisés d’interface à bornes, Série 700-HLF

Bornier, Série 700-HLF

Les relais temporisés d’interface à bornes série 700-HLF sont des modules relais assemblés au niveau du socle pour des applications haute densité.


Relais temporisés miniatures, Série 700-HNC

Miniature, Série 700-HNC

Les relais temporisés miniatures série 700-HNC font partie des relais temporisés les plus petits. Ils ne requièrent que 26 mm (1,02 pouce) sur un rail DIN, avec un socle de connexion.


Relais temporisé ultra-plat, Série 700-HNK

Ultra-plat, Série 700-HNK

Les relais temporisés ultra-plats série 700-HNK font partie des plus petits relais débrochables du marché. Ils ne requièrent que 15,6 mm (5/8 pouces) d'espace sur un rail DIN dans un socle de connexion.


Relais temporisés à cadran, Série 700-HR

Type à cadran, Série 700-HR

Les relais temporisés à cadran série 700-HR sont des relais temporisés montés sur socle de connexion enfichable. Ils peuvent être facilement activés et montés en baie ou sur rail DIN.


Relais temporisés à culot de lampe, Série 700-HT

Culot de lampe, Série 700-HT

Les relais temporisés à culot de lampe série 700-HT pour des applications à usage général sont montés sur des socles en tube.


Relais temporisés à cycle répétitif, Série 700-HV

Cycle répétitif, Série 700-HV

Les relais temporisés à cycle répétitif série 700-HV fournissent une commutation marche/arrêt cyclique lorsqu'un signal est appliqué. Les intervalles de marche et d'arrêt sont réglables de façon indépendante.


Relais temporisés numériques multifonction, Série 700-HX

Numérique multifonction, Série 700-HX

Les relais temporisés numériques multifonction série 700-HX utilisent un indicateur d'état à transmission négative extrêmement visible pour améliorer la lisibilité. Ces relais proposent deux modes supplémentaires pour une meilleure flexibilité d'application.


Relais temporisés/compteur de préréglage, Série 700-HXM

Compteurs de préréglage, Série 700-HXM

Les relais temporisés/compteur de préréglage série 700-HXM font partie des plus petits temporisateurs numériques de préréglage montés sur panneau.