Relais à usage général

Les relais à usage général offrent une conception fiable, des changements rapides et des solutions de panneau compactes pour les applications de commandes relais courantes.

Relais à culot de lampe, Série 700-HA

Culot de lampe, Série 700-HA

Les relais à culot de lampe série 700-HA sont des relais à usage général particulièrement adaptés aux applications de machine-outil, de papier et carton, ainsi qu'aux constructeurs OEM de machines de transport.


Relais à socle carré, Série 700-HB

Socle carré, Série 700-HB

Les relais à socle carré 700-HB sont conçus pour des applications industrielles HVAC, ascenseur et automobile. Deux types de socles sont disponibles : la version à bornes fermées CEI et la version à bornes ouvertes NEMA.


Relais à « cube » miniature, Série 700-HC

« Cube » miniature, Série 700-HC

Les relais à socle carré miniature 700-HC sont des relais débrochables à 4 pôles pour vos applications de commutation basse consommation.


Relais à socle carré avec bride de montage, Série 700-HD

Socle carré avec bride de montage, Série 700-HD

Les relais à socle carré avec bride de montage série 700-HD sont équipés de bornes à souder à connexion rapide.


Relais à socle carré miniature, Série 700-HF

Socle carré miniature, Série 700-HF

Les relais à socle carré miniature 700-HF conviennent parfaitement pour vos applications automobiles.


Relais d'alimentation, Série 700-HG

Relais d'alimentation, Série 700-HG

Les relais d'alimentation 700-HG conviennent pour la commutation de charges c.c.. Nos relais sont disponibles avec un soufflage magnétique en option pour la suppression de l'arc, permettant la commutation de circuits c.c. à intensité supplémentaire.


Relais d'alimentation avec bride de montage, Série 700-HHF

Alimentation avec bride de montage, Série 700-HHF

Les relais d'alimentation avec bride de montage série 700-HHF sont des relais à usage général de petite taille qui commutent des charges importantes.


Relais à verrouillage à aimant permanent, Série 700-HJ

Verrouillage à aimant permanent, Série 700-HJ

Les relais à verrouillage à aimant permanent série 700-HJ contrôlent des charges d'éclairage ou des applications de service continu pour réduire la consommation d'énergie.


Relais extraplats, Série 700-HK

Gamme extraplate, Série 700-HK

Les relais extraplats série 700-HK à usage général conviennent parfaitement pour un grand nombre d'applications d'isolation et d'interposition haute-densité.


Relais d’interface à bornes, Série 700-HL

Bornier, Série 700-HL

Les relais d'interface à bornes série 700-HL fonctionnent dans un grand nombre d'applications d'isolation et d'interposition haute-densité. La fine interface par pôle (6,2 mm de large) et les connexions rapides vous permettent de réduire les coûts d'installation. Le circuit en option avec suppression du courant de fuite apporte une solution aux problèmes d'allumage de la bobine et de non relâchement du contact pour les sorties d'automates TRIAC. L'option d'embase avec borne à ressort est idéale pour les applications soumises à des vibrations.


Relais à broche PCB, Série 700-HP

Modèle de broche PCB, Série 700-HP

Les relais série 700-HP sont des relais à usage général avec terminaux de carte de circuits imprimés (PCB) à broches enfichables.


Relais d'interface de sécurité à broche PCB, Série 700-HPS

Sécurité à broche PCB, Série 700-HPS

Les relais d'interface de sécurité à broche PCB série 700-HPS fournissent des contacts couplés mécaniquement nécessaires pour les circuits de sécurité selon la norme EN 50205 (type B).


Relais alternatifs, Série 700-HTA

Alternatif, Série 700-HTA

Les relais alternatifs 700-HTA sont utiles en tant que relais d'interface entre votre automate et vos dispositifs de terrain. La fonctionnalité alternative vous permet de sélectionner la charge primaire ou secondaire, ou d'alterner entre les deux. Vous pouvez utiliser ces relais dans des applications avec pompes, compresseurs, climatiseurs et unités de réfrigération.