Opérateurs 22 mm

Notre gamme complète d'unités de commande 22 mm est conçue et fabriquée pour répondre à des caractéristiques d'emploi exigeantes. Nous utilisons les techniques de modélisation les plus modernes et une analyse par éléments finis de pointe afin que chaque composant intégré dans les uités de commande 800F soit optimisé en termes de durabilité et de performance.

Unités de commande rondes 22 mm, Série 800F

Unités de commande rondes, Série 800F

Notre famille d'opérateurs 22 mm série 800F répond aux caractéristiques d'emploi exigeantes. Nous utilisons les techniques de modélisation les plus modernes et une analyse par éléments finis de pointe pour optimiser la durabilité et les performances de nos boutons-poussoirs.


Boîtes à boutons pendantes, Série 800FC

Boîtes à boutons pendantes, Série 800FC

Les boîtes à boutons pendantes série 800FC utilisent la gamme de boutons-poussoirs 22,5 mm série 800F qui permet de gagner du temps, de réduire l'inventaire et d'optimiser le rendement. Nous proposons également plusieurs options de personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques.


Opérateurs monoblocs, Série 800FD

Opérateurs monoblocs, Série 800FD

Les opérateurs monoblocs série 800FD sont conçus en conformité avec les normes internationales. Ces opérateurs comprennent des arrêts d'urgence et des voyants lumineux, avec des options d'illumination à lampe témoin ou à incandescence.Avec une seule référence, vous pouvez désormais commander un appareil totalement assemblé pour faciliter le stockage et l'installation.


Opérateurs étanches à l'huile CEI, Séries 800MB/800MR

Opérateurs étanches à l'huile, Séries 800MB/800MR

Les opérateurs étanches à l'huile séries 800MB/800MR sont solides, robustes et conviennent pour des applications à usage intensif. Nos boutons-poussoirs sont étanches à l'huile (type 13) et ils ont une longue durée de vie dans des environnements difficiles.


Boîtiers assemblés 22 mm

Boîtes assemblées, 22 mm

Nos boîtes assemblées 22 mm sont en aluminium moulé sous pression avec des options sous boîtier ou pendantes. 


Composants en face arrière de panneau, Série 800F

Composants en face arrière de panneau, 22 mm

Nos composants de 22 mm en face arrière de panneau incluent un élément de couplage rotatif qui permet de dégager facilement le loquet d'une main. Vous pouvez combiner n'importe quel composant en face arrière de panneau avec n'importe quel élément frontal. Nous proposons également des accessoires encastrés derrière le panneau, comprenant des clés anglaises, des vis, des bornes à lames, des connecteurs à déconnexion rapide et des tiges de réarmement filetées.