Unités de commande pour environnement dangereux

Nos unités de commande pour environnement dangereux incluent des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des commutateurs-sélecteurs et des boîtiers. Ils sont disponibles sous la forme de postes assemblés en usine ou de composants pour un assemblage sur place.

Opérateurs pour environnement dangereux NEMA, Série 800R

Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800R

Nos opérateurs pour environnement dangereux Série 800R sont conçus pour des environnements dangereux de division 2/Zone 2. Ils sont constitués d'opérateurs série 800H (de type 4/4X/13) ou série 800T (de type 4/13) avec des blocs de contacts à lames scellés. Ces unités sont disponibles en tant que postes assemblés en usine ou sous forme de composants pour un assemblage sur place.


Opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9, Série 800H

Opérateurs pour environnement dangereux de type 7&9, Série 800H

Nos opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9 Série 800H offrent un choix inégalé, une résistance à la corrosion et de nombreuses solutions de coupe-feu antidéflagrant pour conduit. Vous pouvez les commander en tant que postes assemblés en usine complets ou séparément avec des corps cylindriques standard ou longs.


Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800G

Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800G

Nos composants de bouton-poussoir pour environnement dangereux série 800G peuvent être commandés assemblés en usine ou en composants séparés. Les composants sont interchangeables avec les dispositifs à montage sur panneau ou sur socle, réduisant ainsi l'inventaire. Cette gamme propose également une solution à faibles coûts d'installation grâce à la flexibilité du traitement du câble.