Dispositifs d'arrêt d'urgence

Nos dispositifs d'arrêt d'urgence incluent des poignées de sécurité « homme mort » et des arrêts d'urgence à câble. Notre série Lifeline™ inclut des interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble et des interrupteurs d'arrêt d'urgence commandés par câble.


Poignées de sécurité « homme mort » Grip, Série 440J

Poignées de sécurité « homme mort » Grip, Série 440J

Les poignées de sécurité « homme mort » peuvent être utilisées afin d'offrir les conditions requises pour travailler en toute sécurité dans la zone dangereuse d'une machine. D'un poids léger, elles présentent un design ergonomique pour une utilisation facile. Le modèle standard comprend deux interrupteurs indépendants à trois positions, actionnés par pression du déclencheur. Des modèles supplémentaires sont disponibles avec en option un bouton de commande par à-coups ou un bouton d'arrêt d'urgence à double voie.


Interrupteurs à câble

Interrupteurs à câble

Les interrupteurs à câbles sont dotés d'un câble en acier connecté à des interrupteurs à verrouillage. Une traction sur ce câble dans n'importe quel sens en tout point de sa longueur permet d'actionner l'interrupteur pour mettre la machine hors tension. Faites votre choix entre notre système LRTS (Rope Tensioner System) Lifeline™, le dispositif d'arrêt d'urgence Lifeline 3 déclenché par câble (corde), le système Lifeline 4 commandé par câble/bouton-poussoir et notre système en acier inoxydable Lifeline 4 commandé par câble/bouton-poussoir.