Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation

Les boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation incluent une gamme étendue d'opérateurs. Nous proposons des boutons-poussoirs, des interrupteurs à levier, des boîtes à boutons pendantes, des voyants lumineux, des postes opérateur assemblés et des boîtiers de poste opérateur CEI et NEMA. Nos dispositifs de signalisation visuelle et sonore incluent des avertisseurs, des haut-parleurs, des balises, des lampes, des barres lumineuses et des colonnes lumineuses. Ils permettent de réduire les temps d'arrêt en signalant les pannes et l'absence de pièces ou matériaux. De plus, ils préviennent les opérateurs en cas de danger.

Opérateurs 30 mm, Série 800

Opérateurs 30 mm

Nos opérateurs 30 mm incluent des boutons-poussoirs, des arrêts d'urgence, des commutateurs-sélecteurs, des voyants lumineux, des unités de commande et des postes assemblés. Nous disposons des accessoires et composants en face arrière de panneau dont vous avez besoin pour bâtir votre bouton-poussoir, notamment des blocs de contacts, des grilles, des plaques signalétiques, etc.



Opérateurs 22 mm, Série 800F

Opérateurs 22 mm

Notre gamme complète d'unités de commande 22 mm est conçue et fabriquée pour répondre à des caractéristiques d'emploi exigeantes. Nous utilisons les techniques de modélisation les plus modernes et une analyse par éléments finis de pointe afin que chaque composant intégré dans les uités de commande 800F soit optimisé en termes de durabilité et de performance.


Dispositifs d'arrêt d'urgence

Dispositifs d'arrêt d'urgence

Nos dispositifs d'arrêt d'urgence incluent des poignées de sécurité « homme mort » et des arrêts d'urgence à câble. Notre série Lifeline™ inclut des interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble et des interrupteurs d'arrêt d'urgence commandés par câble.



Unités de commande pour environnement dangereux

Unités de commande pour environnement dangereux

Nos unités de commande pour environnement dangereux incluent des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des commutateurs-sélecteurs et des boîtiers. Ils sont disponibles sous la forme de postes assemblés en usine ou de composants pour un assemblage sur place.


Unités de commande pour applications spéciales

Unités de commande pour applications spéciales

Nos unités de commande pour applications spéciales incluent des voyants d'état, des voyants lumineux de petite taille et des boutons-poussoirs. Nous proposons des voyants d'état de 12, 18 et 22 mm pour les applications commerciales et industrielles conventionnelles. Nos voyants lumineux de petite taille et nos boutons-poussoirs pour applications spéciales sont conçus pour les applications à usage intensif et les environnements dangereux.


Dispositifs sonores

Dispositifs sonores

Les dispositifs sonores incluent des avertisseurs sonores électroniques classiques et hautes performances, des alarmes de signalisation à montage sur panneau, ainsi que des avertisseurs et balises de zones dangereuses.


Dispositifs visuels

Dispositifs visuels

Les dispositifs visuels comprennent des lampes xénon à montage en surface, des mini-balises carrées, des montages en surface avec voyants sélectionnables fixes ou clignotants, des lampes de signalisation à montage mural, des barres lumineuses, des balises industrielles rondes, des colonnes lumineuses et des alarmes à double circuit à montage en surface.